(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CB-S38A-Y
折りたたみコンテナー CB型 (蓋なしタイプ) リス オリタタミコンテナー CBガタ (フタナシ)

折りたたみコンテナー CB型 (蓋なしタイプ) CB-S38A-Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,410円
税込単価
5,951円

【特長】・折りたたみ時も積み重ねが可能です。・空箱時折りたたむことで保管・収納...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組み立てる時は短側面が確実に立っていることを確認してください。
  • 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 組立てる際は、短側面が底面に噛みあっていることを確認してください。荷崩れ防止のため、組立てる時は短側面を確実に立っていることを確認してください。組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

型番

CB-S38A-Y 解除

Loading...

CB-S38A-Y の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
外形高さ範囲(mm)
詳細タイプ
有効内寸間口X奥行X高さ(mm)
適用カード差し(別売)
適合コンテナ
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
色詳細
折りたたみ高さ(mm)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
最大積載荷重(kg)
適合フタ
特長
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB-S38A-Y

折りたたみコンテナ
イエロー
35
440
318
327
401-500
301-350
301-400
-
-
RB120×40、RB120×65、RB195×90
CB-S28A、CB-SH28A、CB-SH38A、CB-S38W、CB-38A片扉L
868-6864
4938233109213
2000.0
本体:ポリプロピレン(PP)
金属部:鉄
-
86
282
406
307
15
CB-28・38蓋
-
-
-

1個

5,410( 5,951円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ時も積み重ねが可能です。
・空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます。(約1/3~1/4)
【用途】
・商品の運搬や保管に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組み立てる時は短側面が確実に立っていることを確認してください。
  • 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 組立てる際は、短側面が底面に噛みあっていることを確認してください。荷崩れ防止のため、組立てる時は短側面を確実に立っていることを確認してください。組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

CB-S38A-Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナー CB型 (蓋なしタイプ)の型番CB-S38A-Yのページです。
型番CB-S38A-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナー CB型 (蓋なしタイプ)

折りたたみコンテナー CB型 (蓋なしタイプ)

    サンクレットオリコン P50B-S 黄

    サンクレットオリコン P50B-S 黄

      オリコン 50A

      オリコン 50A

        サンクレットオリコン 40A(2)

        サンクレットオリコン 40A(2)

          サンクレットオリコン P50BーS 透明黄

          サンクレットオリコン P50BーS 透明黄

            サンクレットオリコン 50BーM

            サンクレットオリコン 50BーM

              サンクレットオリコン 96B 透明黄

              サンクレットオリコン 96B 透明黄

                530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                  サンクレットオリコン P76B-B 透明黄

                  サンクレットオリコン P76B-B 透明黄

                    サンクレットオリコン L41B-B 透明黄

                    サンクレットオリコン L41B-B 透明黄

                      サンクレットオリコン P50B-SB 黄

                      サンクレットオリコン P50B-SB 黄

                        サンクレットオリコン L51B-B 黄

                        サンクレットオリコン L51B-B 黄

                          オリコン P124B 青

                          オリコン P124B 青

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 エスコ 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 4,337円 9,946円 8,590円 7,038円 11,578円 9,456円 18,560円 4,651円 10,781円 8,655円 9,551円 9,853円 18,999円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  

                            折りたたみコンテナー CB型 (蓋なしタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB-S28A-B
                            CB-S28A-Y
                            CB-S31NR-B
                            CB-S38W-DB
                            CB-S41A-Y
                            CB-S41AF-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            外形間口範囲
                            (mm)
                            外形奥行範囲
                            (mm)
                            外形高さ範囲
                            (mm)
                            詳細タイプ 有効内寸間口X奥行X高さ
                            (mm)
                            適用カード差し(別売) 適合コンテナ トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 材質2 色詳細 折りたたみ高さ(mm) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 最大積載荷重(kg) 適合フタ 特長 材質 内容量

                            4,337円

                            ( 4,771円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            折りたたみコンテナブルー26440318248401-500301-350201-300--RB120×40、RB120×65、RB195×90CB-S38A、CB-SH28A、CB-SH38A、CB-S38W、CB-38A片扉L868-686049382331091831790ポリプロピレン(PP)--8628240622815CB-28・38蓋---

                            4,337円

                            ( 4,771円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            折りたたみコンテナイエロー26440318248401-500301-350201-300--RB120×40、RB120×65、RB195×90CB-S38A、CB-SH28A、CB-SH38A、CB-S38W、CB-38A片扉L868-686149382331091901790ポリプロピレン(PP)--8628240622815CB-28・38蓋---

                            5,231円

                            ( 5,754円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            折りたたみコンテナブルー33530366221501-600351-400201-300本体493×335×201NR78×61P、NR104×60折りたたみコンテナー50シリーズ365-996849382335772271900.0ポリプロピレン(PP)--8633549320115NR50 IC蓋-ポリプロピレン(PP)1個

                            5,410円

                            ( 5,951円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            折りたたみコンテナブルー39440318362401-500301-350301-400--RB120×40、RB120×65、RB195×90、RB78×61P-868-686549382334555322200.0ポリプロピレン(PP)-ダークブルー11128240634215CB-38蓋-5---

                            5,779円

                            ( 6,357円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            折りたたみコンテナイエロー42530366272501-600351-400201-300--RB120×40、RB120×65、RB195×90折りたたみコンテナー50シリーズ868-686849382331092512300.0本体:ポリプロピレン(PP)金属部:鉄-8633449225215CB-50蓋-1(FC蓋)、CB-50蓋-2(IC蓋)、
                            CB-50蓋-3(両開き蓋)、CB-50蓋-5(両開き蓋)
                            ---

                            5,779円

                            ( 6,357円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            折りたたみコンテナブルー42530366272501-600351-400201-300--RB120×40、RB120×65、RB195×90折りたたみコンテナー50シリーズ868-686949382335181832000.0ポリプロピレン(PP)--8633449225215----

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました