(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス CB型折りたたみコンテナーCB-51NRカタトビラ

リス CB型折りたたみコンテナーCB-51NRカタトビラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,052円 ~ 7,855円
税込価格
7,757円 ~ 8,641円

【特長】・折りたたみ時も積み重ねが可能です。・空箱時折りたたむことで保管・収納...

詳細情報を確認する

  • 色:
    2色
  • 容量(L):
    50
  • 外形間口(mm):
    530
  • 外形奥行(mm):
    366
  • 外形高さ(mm):
    325
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 適用カード差し(別売):
    NR98X68SP,NR93X60SP,NR78X61P,NR104X60,NRS121\\nX84SP,NR178×80
  • 適合コンテナ:
    折りたたみコンテナー50シリーズ
  • 質量(g):
    2400.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細:
    ブルー/透明
  • 折りたたみ高さ(mm):
    86
  • 有効内寸(mm)奥行:
    335
  • 有効内寸(mm)間口:
    493
  • 有効内寸(mm)高さ:
    305
  • 最大積載荷重(kg):
    15
  • 適合フタ:
    NR50 IC蓋

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
836-2403
4938233593098

1個

7,052( 7,757円 )

1日目

836-2404
4938233593111

1個

7,855( 8,641円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ時も積み重ねが可能です。
・空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/4)。
・折りたたみコンテナ50シリーズ。
【用途】
・商品の運搬や保管に最適です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス CB型折りたたみコンテナーCB-51NRカタトビラ

リス CB型折りたたみコンテナーCB-51NRカタトビラ

    オリコン 51B-B 透明青

    オリコン 51B-B 透明青

      扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉L

      扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉L

        オリコン 75B 透明

        オリコン 75B 透明

          オリコン 60B 透明青

          オリコン 60B 透明青

            折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)

            折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)

              オリコン 40B 透明

              オリコン 40B 透明

                649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(窓開・青)

                649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(窓開・青)

                  扉付折タタミコンテナー CB-76NR片扉

                  扉付折タタミコンテナー CB-76NR片扉

                    オリコン P75BーS扉ーS 透明青

                    オリコン P75BーS扉ーS 透明青

                      オリコン 60B(2) 透明青

                      オリコン 60B(2) 透明青

                        オリコン F41B

                        オリコン F41B

                          オリコン 30B 透明

                          オリコン 30B 透明

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 三甲 三商 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 エスコ 三商 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 7,052円 8,682円 5,804円 11,021円 11,070円 9,615円 8,880円 10,933円 6,975円 13,101円 10,103円 4,928円 7,470円
                            通常出荷日 1日目   8日目   7日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 7日目   8日目   8日目   1日目   8日目  
                            2色 2色 - 2色 2色 2色 2色 2色 - 2色 2色 2色 2色
                            容量(L) 50 51.5 - 76 60.7 74 41.4 74 - - 60.7 43.6 31.7
                            外形間口(mm) 530 - - - - 650 - 649 - - - - -
                            外形奥行(mm) 366 - - - - 440 - 439 - - - - -
                            外形高さ(mm) 325 - - - - 327 - 327 - - - - -

                            リス CB型折りたたみコンテナーCB-51NRカタトビラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました