(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナ Really Useful Wheeled Trunk

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:160-WHTR-STRBK
コンテナ Really Useful Wheeled Trunk ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,535円
税込単価
19,289円

【特長】・非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のキャスター付コンテナです・ロック機...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

160-WHTR-STRBK 解除

Loading...

 
カタログを表示

160-WHTR-STRBK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

160-WHTR-STRBK

ブラック
160
1020
480
500
5060456650629
6690
856-2759
440
950
395

1個

17,535( 19,289円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のキャスター付コンテナです
・ロック機構を備えたハンドルと移動に便利なロングハンドル付です
・フタをした状態で完璧なスタッキング(積み上げ)が可能です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナ Really Useful Wheeled Trunkの型番160-WHTR-STRBKのページです。
型番160-WHTR-STRBKに関する仕様情報を記載しております。

コンテナ Really Useful Wheeled Trunkのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
16-WHTR-C
16-WHTR-STRBK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(L)
外形間口
(mm)
外形奥行
(mm)
外形高さ
(mm)
JANコード 質量(g) トラスココード 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ

4,022円

( 4,424円 )
1個 あり

2日目

クリア165302502605060456652531980195-6109210440195

5,955円

( 6,551円 )
1個 あり

1日目

ブラック165302502605060456653088980195-6110210440195

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました