(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

F型コンテナ F-5用短手用仕切板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-5SY
F型コンテナ F-5用短手用仕切板 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
238円
税込単価
262円

【特長】・F型コンテナ F-5用の短手用仕切板です。・ブルーとイエローがありま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

F-5SB【商品仕様】
・色:ブルー
・外形寸法(mm)幅×高さ×厚さ:171.3×144.5×4
・適合コンテナ:F-5
・F-5用の短手用の仕切板です。
・JANコード:4968838904388
・トラスココード:855-1272
・質量:49g
【材質/仕上】
・ポリスチレン(PS)
F-5SY【商品仕様】
・色:イエロー
・外形寸法(mm)幅×高さ×厚さ:171.3×144.5×4
・適合コンテナ:F-5
・F-5用の短手用の仕切板です。
・JANコード:4968838904395
・トラスココード:855-1273
・質量:49g
【材質/仕上】
・ポリスチレン(PS)
商品情報を表示

F-5SY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-5SY

・色:イエロー・外形寸法(mm)幅×高さ×厚さ:171.3×144.5×4・適合コンテナ:F-5・F-5用の短手用の仕切板です。
・JANコード:4968838904395・トラスココード:855-1273・質量:49g・ポリスチレン(PS)

5個

238( 262円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・F型コンテナ F-5用の短手用仕切板です。・ブルーとイエローがあります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

F型コンテナ F-5用短手用仕切板の型番F-5SYのページです。
型番F-5SYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F型コンテナ F-5用短手用仕切板

F型コンテナ F-5用短手用仕切板

    TC型コンテナ用専用仕切版

    TC型コンテナ用専用仕切版

      カード差し 透明

      カード差し 透明

        F型コンテナF型コンテナ用中仕切

        F型コンテナF型コンテナ用中仕切

          カード差し130型~(ワンタッチ式)  透明

          カード差し130型~(ワンタッチ式) 透明

            カード差しT2型 透明

            カード差しT2型 透明

              サンコー カード差し100型 透明

              サンコー カード差し100型 透明

                サンコー カード差し55型 透明

                サンコー カード差し55型 透明

                  サンコー カード差し99型 透明

                  サンコー カード差し99型 透明

                    積水 “TR型コンテナ”用仕切板

                    積水 “TR型コンテナ”用仕切板

                      S型コンテナ用仕切板

                      S型コンテナ用仕切板

                        サンコー カード差し47型 透明

                        サンコー カード差し47型 透明

                          カード差し120型~(ワンタッチ式)  透明

                          カード差し120型~(ワンタッチ式) 透明

                            メーカー DICプラスチック 積水テクノ成型 三甲 DICプラスチック 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 積水テクノ成型 ヒシ 三甲 三甲
                            通常価格 238円 251円 199円 341円 216円 255円 215円 254円 254円 619円 500円 254円 216円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   5日目   8日目   8日目  

                            F型コンテナ F-5用短手用仕切板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F-5SB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1 仕様2

                            238円

                            ( 262円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ・色:ブルー・外形寸法(mm)幅×高さ×厚さ:171.3×144.5×4・適合コンテナ:F-5・F-5用の短手用の仕切板です。・JANコード:4968838904388・トラスココード:855-1272・質量:49g・ポリスチレン(PS)

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました