(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

STボックス クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ST-22CR
STボックス クリア ASTAGE STボックス クリア #22

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,371円
税込単価
2,608円

【特長】・スタッキングでき便利です・フタに15cmまでの目盛り付です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    クリア
  • 材質:
    本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)、線材:ステンレス(ST-13~75)
  • 備考:
    STボックスクリア#45、STボックスクリア#75、STボックスクリア#22、STボックスクリア#50、STボックスクリア#25、STボックスクリア#13

型番

ST-22CR 解除

Loading...

 
カタログを表示

ST-22CR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
有効内寸:間口(mm)
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:高さ(mm)
最大収納質量(kg)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-22CR

23
379
545
178
4991068145474
828-6715
319
449
155
20
1.5

8個

2,371( 2,608円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッキングでき便利です
・フタに15cmまでの目盛り付です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STボックス クリアの型番ST-22CRのページです。
型番ST-22CRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

STボックス クリア

STボックス クリア

    ASTAGE NCボックス #25

    ASTAGE NCボックス #25

      STボックス(クリア)

      STボックス(クリア)

        ASTAGE STボックス クリア #50

        ASTAGE STボックス クリア #50

          NWボックス グレー

          NWボックス グレー

            アステージ NWボックス クリア

            アステージ NWボックス クリア

              サンボックス #12ー4

              サンボックス #12ー4

                メーカー アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ 三甲
                通常価格 2,254円 2,060円 1,294円 3,681円 2,804円 3,085円 3,070円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~   8日目  
                商品タイプ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                クリア - クリア - グレー クリア -
                材質 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)、線材:ステンレス(ST-13~75) - 線材:ステンレス鋼 - 本体・フタ・バックル・仕切板(小)、(中):ポリプロピレン(PP)、仕切板(大):ポリスチレン(PS) 本体・フタ・バックル・仕切板(小)、(中):ポリプロピレン(PP)、仕切板(大):ポリスチレン(PS) -
                備考 STボックスクリア#45、STボックスクリア#75、STボックスクリア#22、STボックスクリア#50、STボックスクリア#25、STボックスクリア#13 - - - NWボックス#25グレー、NWボックス#13グレー、NWボックス#22グレー、NWボックス#45グレー NWボックス#25クリア、NWボックス#13クリア、NWボックス#22クリア、NWボックス#45クリア -

                STボックス クリアのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                ST-25CR
                ST-45CR
                ST-75CR
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (L)
                外形間口
                (mm)
                外形奥行
                (mm)
                外形高さ
                (mm)
                JANコード トラスココード 有効内寸:間口
                (mm)
                有効内寸:奥行
                (mm)
                有効内寸:高さ
                (mm)
                最大収納質量
                (kg)
                質量
                (kg)

                2,254円

                ( 2,479円 )
                4個 あり

                1日目

                242954432594991068145481828-6716238358240201.2

                3,353円

                ( 3,688円 )
                4個 あり

                1日目

                433795453224991068145467828-6717309439300402.1

                4,810円

                ( 5,291円 )
                4個 あり

                1日目

                684257163234991068149281828-6719354609300603

                ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました