(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASTAGE STボックス DKグリーン #75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ASTAGE STボックス DKグリーン #75

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,378円
税込単価
4,816円

【特長】・スタッキングでき便利です。・フタに15cmまでの目盛り付です。【商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    グリーン
  • 容量(L):
    68
  • 外形間口(mm):
    425
  • 外形奥行(mm):
    716
  • 外形高さ(mm):
    323
  • 色詳細:
    ダークグリーン
  • JANコード:
    4991068145733
  • トラスココード:
    828-6729
  • 質量(g):
    3000.0
  • 材質1:
    フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸:間口(mm):
    354
  • 有効内寸:奥行(mm):
    609
  • 有効内寸:高さ(mm):
    300
  • 最大収納質量(kg):
    60
  • 材質2:
    線材:ステンレス(ST-13~75)

型番

ST-75DGL 解除

Loading...

製品仕様

型番外形寸法(mm)間口×奥行×高さ容量(L)有効内寸(mm)間口×奥行×高さ最大収納質量(kg)JANコードトラスココード質量材質
ST-75DGL425×716×323ダークグリーン68354×609×300604991068145733828-67293kg本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)、線材:ステンレス(ST-13~75)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-75DGL

2個

4,378( 4,816円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッキングでき便利です。
・フタに15cmまでの目盛り付です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:425×716×323
・色:ダークグリーン
・容量(L):68
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:354×609×300
・最大収納質量(kg):60
・STボックスDKグリーン#1.5
・STボックスDKグリーン#25
・STボックスDKグリーン#11
・STボックスDKグリーン#22
・STボックスDKグリーン#13
・STボックスDKグリーン#45
・STボックスDKグリーン#50
・STボックスDKグリーン#7
・STボックスDKグリーン#30
・STボックスDKグリーン#75
・JANコード:4991068145733
・トラスココード:828-6729
・質量:3kg
【材質/仕上】
・本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)
・線材:ステンレス(ST-13~75)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ASTAGE STボックス DKグリーン #75の型番ST-75DGLのページです。
型番ST-75DGLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASTAGE STボックス DKグリーン #75

ASTAGE STボックス DKグリーン #75

    STボックス DKグリーン

    STボックス DKグリーン

      アステージ NTボックス グリーン

      アステージ NTボックス グリーン

        STボックス クリア

        STボックス クリア

          ASTAGE STボックス クリア #50

          ASTAGE STボックス クリア #50

            メーカー アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ
            通常価格 4,378円 491円 317円 2,254円 3,681円
            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目  
            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ -
            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
            グリーン グリーン グリーン クリア -
            容量(L) 68 - - - -
            外形間口(mm) 425 - - - -

            ASTAGE STボックス DKグリーン #75のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました