(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NWボックス グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NW-45GR
NWボックス グレー ASTAGE NWボックス#45 グレー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,992円
税込単価
5,491円

【特長】・本体とフタはバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    グレー
  • 材質:
    本体・フタ・バックル・仕切板(小)、(中):ポリプロピレン(PP)、仕切板(大):ポリスチレン(PS)
  • 備考:
    NWボックス#25グレー、NWボックス#13グレー、NWボックス#22グレー、NWボックス#45グレー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NW-45GR 解除

Loading...

 
カタログを表示

NW-45GR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
仕切版枚数
JANコード
トラスココード
有効内寸:間口(mm)
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:高さ(mm)
最大収納質量(kg)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW-45GR

浅型:8.8、深型:43
379
545
390
小×6枚、中×3枚、特大×2枚
4991068146907
828-6742
浅型:330、深型:309
浅型:453、深型:439
浅型:65、深型:300
50
3.2

1個

4,992( 5,491円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体とフタはバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません
・散らかりやすい小物などを、仕切板でスッキリ収納できます
・浅型・深型2段タイプで、小物、大物をまとめて収納できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NWボックス グレーの型番NW-45GRのページです。
型番NW-45GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NWボックス グレー

NWボックス グレー

    アステージ NWボックス クリア

    アステージ NWボックス クリア

      アステージ NWボックス クリア NW-L1/NW-M1

      アステージ NWボックス クリア NW-L1/NW-M1

        システムコンテナ・NWボックス用仕切板

        システムコンテナ・NWボックス用仕切板

          ASTAGE NCボックス #25

          ASTAGE NCボックス #25

            439×278×149mm/13.0Lコンテナ(グレー)

            439×278×149mm/13.0Lコンテナ(グレー)

              ASTAGE STボックス クリア #50

              ASTAGE STボックス クリア #50

                560×270×114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

                560×270×114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

                  TTC型コンテナ用フタ

                  TTC型コンテナ用フタ

                    1173×335×195mm/60.2Lコンテナ(グレー)

                    1173×335×195mm/60.2Lコンテナ(グレー)

                      メーカー アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ エスコ アステージ エスコ トラスコ中山 エスコ
                      通常価格 2,804円 3,085円 2,065円 419円 2,060円 2,470円 3,681円 3,070円 1,000円 8,120円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ その他 ボックス型コンテナ
                      材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                      グレー クリア クリア - - グレー - グレー - グレー
                      材質 本体・フタ・バックル・仕切板(小)、(中):ポリプロピレン(PP)、仕切板(大):ポリスチレン(PS) 本体・フタ・バックル・仕切板(小)、(中):ポリプロピレン(PP)、仕切板(大):ポリスチレン(PS) 本体・フタ・バックル・仕切板(小)、(中):ポリプロピレン(PP)、仕切板(大):ポリスチレン(PS) 仕切版L[特大]:ポリスチレン - - - - - -
                      備考 NWボックス#25グレー、NWボックス#13グレー、NWボックス#22グレー、NWボックス#45グレー NWボックス#25クリア、NWボックス#13クリア、NWボックス#22クリア、NWボックス#45クリア NWボックスL-1クリア、NWボックスM-1クリア - - - - - - -

                      NWボックス グレーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      NW-13GR
                      NW-22GR
                      NW-25GR
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      容量
                      (L)
                      外形間口
                      (mm)
                      外形奥行
                      (mm)
                      外形高さ
                      (mm)
                      仕切版枚数 JANコード トラスココード 有効内寸:間口
                      (mm)
                      有効内寸:奥行
                      (mm)
                      有効内寸:高さ
                      (mm)
                      最大収納質量
                      (kg)
                      質量
                      (kg)

                      2,804円

                      ( 3,084円 )
                      4個 あり

                      2日目

                      浅型:5.8、深型:13295443223小×3枚、中×3枚、大×1枚4991068146877828-6739浅型:244、深型:245浅型:367、深型:365浅型:65、深型:140231.6

                      4,878円

                      ( 5,366円 )
                      2個 あり

                      1日目

                      浅型:8.8、深型:23379545245小×6枚、中×3枚、特大×2枚4991068146884828-6740浅型:330、深型:319浅型:453、深型:449浅型:65、深型:155302.6

                      3,631円

                      ( 3,994円 )
                      5個 あり

                      1日目

                      浅型:5.8、深型:24295443323小×3枚、中×3枚、大×1枚4991068146891828-6741浅型:244、深型:238浅型:367、深型:358浅型:65、深型:240281.8

                      ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました