(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アステージ NWボックス クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NW-13CR
アステージ NWボックス クリア ASTAGE NWボックス#13 クリア

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,085円
税込単価
3,394円

【特長】・本体とフタはバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    クリア
  • 材質:
    本体・フタ・バックル・仕切板(小)、(中):ポリプロピレン(PP)、仕切板(大):ポリスチレン(PS)
  • 備考:
    NWボックス#25クリア、NWボックス#13クリア、NWボックス#22クリア、NWボックス#45クリア

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NW-13CR 解除

Loading...

 
カタログを表示

NW-13CR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
仕切版枚数
JANコード
トラスココード
有効内寸:間口(mm)
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:高さ(mm)
最大収納質量(kg)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW-13CR

浅型:5.8、深型:13
295
443
223
小×3枚、中×3枚、大×1枚
4991068146839
828-6735
浅型:244、深型:245
浅型:367、深型:365
浅型:65、深型:140
23
1.6

4個

3,085( 3,394円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体とフタはバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません
・散らかりやすい小物などを、仕切板でスッキリ収納できます
・浅型・深型2段タイプで、小物、大物をまとめて収納できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アステージ NWボックス クリアの型番NW-13CRのページです。
型番NW-13CRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アステージ NWボックス クリア

アステージ NWボックス クリア

    ASTAGE NCボックス #25

    ASTAGE NCボックス #25

      アステージ NCボックス クリア

      アステージ NCボックス クリア

        NWボックス グレー

        NWボックス グレー

          STボックス(クリア)

          STボックス(クリア)

            ASTAGE STボックス クリア #50

            ASTAGE STボックス クリア #50

              NCボックス(クリア)

              NCボックス(クリア)

                STボックス クリア

                STボックス クリア

                  サンボックス #20

                  サンボックス #20

                    アステージ NWボックス クリア NW-L1/NW-M1

                    アステージ NWボックス クリア NW-L1/NW-M1

                      Xコンテナ クリア

                      Xコンテナ クリア

                        TP型コンテナ

                        TP型コンテナ

                          メーカー アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ 三甲 アステージ アステージ ヒシ
                          通常価格 3,085円 2,060円 547円 2,804円 1,294円 3,681円 3,913円 2,254円 3,557円 2,065円 1,095円 1,000円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目~   8日目   1日目   1日目~   4日目~  
                          商品タイプ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ -
                          材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                          クリア - クリア グレー クリア - クリア クリア - クリア クリア グレー
                          材質 本体・フタ・バックル・仕切板(小)、(中):ポリプロピレン(PP)、仕切板(大):ポリスチレン(PS) - 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP) 本体・フタ・バックル・仕切板(小)、(中):ポリプロピレン(PP)、仕切板(大):ポリスチレン(PS) 線材:ステンレス鋼 - - 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)、線材:ステンレス(ST-13~75) - 本体・フタ・バックル・仕切板(小)、(中):ポリプロピレン(PP)、仕切板(大):ポリスチレン(PS) 本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、バックル・エンブレム:ABS樹脂 -
                          備考 NWボックス#25クリア、NWボックス#13クリア、NWボックス#22クリア、NWボックス#45クリア - NCボックス#13、NCボックス#25、NCボックス#45、NCボックス#1.5、NCボックス#30、NCボックス#50、NCボックス#22、NCボックス#7、NCボックス#11、NCボックス#75 NWボックス#25グレー、NWボックス#13グレー、NWボックス#22グレー、NWボックス#45グレー - - - STボックスクリア#45、STボックスクリア#75、STボックスクリア#22、STボックスクリア#50、STボックスクリア#25、STボックスクリア#13 - NWボックスL-1クリア、NWボックスM-1クリア Xコンテナ#20クリア21L、Xコンテナ#50クリア52L、Xコンテナ#10クリア13L、Xコンテナ#25クリア28L -

                          アステージ NWボックス クリアのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          NW-22CR
                          NW-25CR
                          NW-45CR
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          容量
                          (L)
                          外形間口
                          (mm)
                          外形奥行
                          (mm)
                          外形高さ
                          (mm)
                          仕切版枚数 JANコード トラスココード 有効内寸:間口
                          (mm)
                          有効内寸:奥行
                          (mm)
                          有効内寸:高さ
                          (mm)
                          最大収納質量
                          (kg)
                          質量
                          (kg)

                          4,878円

                          ( 5,366円 )
                          5個 あり

                          4日目

                          浅型:8.8、深型:23379545245小×6枚、中×3枚、特大×2枚4991068146846828-6736浅型:330、深型:319浅型:453、深型:449浅型:65、深型:155302.6

                          3,658円

                          ( 4,024円 )
                          5個 あり

                          4日目

                          浅型:5.8、深型:24295443323小×3枚、中×3枚、大×1枚4991068146853828-6737浅型:244、深型:238浅型:367、深型:358浅型:65、深型:240281.8

                          5,003円

                          ( 5,503円 )
                          5個 あり

                          4日目

                          浅型:8.8、深型:43379545390小×6枚、中×3枚、特大×2枚4991068146860828-6738浅型:330、深型:309浅型:453、深型:439浅型:65、深型:300503.2

                          ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました