(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アステージ NTボックス グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NT-7
アステージ NTボックス グリーン ASTAGE NTボックス #7

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

【特長】・スタッキングでき便利です・フタに15cmまでの目盛り付です【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    グリーン
  • 材質:
    本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)、線材:ステンレス(NT-13~75)
  • 備考:
    NTボックス#1.5、NTボックス#45、NTボックス#13、NTボックス#25、NTボックス#22、NTボックス#75、NTボックス#30、NTボックス#50、NTボックス#11、NTボックス#7

Loading...

  • 内容物が見えやすいナチュラルカラーです。
  • スタッキングでき便利です。
  • フタにcm単位の目盛り付です。
商品情報を表示

NT-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
有効内寸:間口(mm)
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:高さ(mm)
最大収納質量(kg)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT-7

4
200
349
111
4945296013715
828-6695
158
283
95
5
0.4

5個

800( 880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッキングでき便利です
・フタに15cmまでの目盛り付です
【用途】
・部品やねじ、釘などの小物収納に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アステージ NTボックス グリーンの型番NT-7のページです。
型番NT-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アステージ NTボックス グリーン

アステージ NTボックス グリーン

    パワーコンテナ

    パワーコンテナ

      コンテナ Really USeful Box ブラック

      コンテナ Really USeful Box ブラック

        ラリーコンテナ RL

        ラリーコンテナ RL

          ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″

          ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″

            537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

            537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

              NFボックス 本体

              NFボックス 本体

                NFボックス

                NFボックス

                  パワーコンテナ PW

                  パワーコンテナ PW

                    STボックス DKグリーン

                    STボックス DKグリーン

                      バンパーコンテナボックス BK

                      バンパーコンテナボックス BK

                        ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569

                        ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569

                          メーカー アステージ アステージ RUP アステージ 三甲 エスコ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ ケニス
                          通常価格 317円 1,575円 3,799円 688円 5,420円 5,260円 283円 419円 1,525円 491円 4,054円 3,662円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目  
                          商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ -
                          材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                          グリーン ブラック ブラック - ブルー ブルー - - ブラック グリーン ブラック -
                          材質 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)、線材:ステンレス(NT-13~75) 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)、線材:ステンレス - - - - - - 線材:ステンレス鋼 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)、線材:ステンレス(ST-13~75) ポリプロピレン(バンパーグレード樹脂) 線材:ステンレス鋼 -
                          備考 NTボックス#1.5、NTボックス#45、NTボックス#13、NTボックス#25、NTボックス#22、NTボックス#75、NTボックス#30、NTボックス#50、NTボックス#11、NTボックス#7 I.BEAMパワーコンテナ#22、I.BEAMパワーコンテナ#13、I.BEAMパワーコンテナ#45 - - - - - - - STボックスDKグリーン#1.5、STボックスDKグリーン#25、STボックスDKグリーン#11、STボックスDKグリーン#22、STボックスDKグリーン#13、STボックスDKグリーン#45、STボックスDKグリーン#50、STボックスDKグリーン#7、STボックスDKグリーン#30、STボックスDKグリーン#75 - -

                          アステージ NTボックス グリーンのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          NT-11
                          NT-13
                          NT-22
                          NT-25
                          NT-30
                          NT-75
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          容量
                          (L)
                          外形間口
                          (mm)
                          外形奥行
                          (mm)
                          外形高さ
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 有効内寸:間口
                          (mm)
                          有効内寸:奥行
                          (mm)
                          有効内寸:高さ
                          (mm)
                          最大収納質量
                          (kg)
                          質量
                          (kg)

                          841円

                          ( 925円 )
                          5個 あり

                          1日目

                          72003491814945296013722828-669615327816550.5

                          1,296円

                          ( 1,426円 )
                          5個 あり

                          1日目

                          132954431594945296013463828-6697245365140150.9

                          2,072円

                          ( 2,279円 )
                          5個 あり

                          1日目

                          233795451784945296013470828-6698319449155201.5

                          2,078円

                          ( 2,286円 )
                          4個 あり

                          1日目

                          212954432594945296013487828-6699238358240201.2

                          2,987円

                          ( 3,286円 )
                          4個 あり

                          1日目

                          273377151774945296013739828-6700277619155251.7

                          4,378円

                          ( 4,816円 )
                          2個 あり

                          1日目

                          684257163234945296013500828-6703354609300603

                          ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました