(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アステージ NCボックス クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アステージ NCボックス クリア

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
547円 ~ 3,654円
税込価格
602円 ~ 4,019円

【特長】・内容物が見えやすいナチュラルカラーです・スタッキングでき便利です・フ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    クリア
  • 色詳細:
    ナチュラル
  • 材質:
    本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)
  • 備考:
    NCボックス#13、NCボックス#25、NCボックス#45、NCボックス#1.5、NCボックス#30、NCボックス#50、NCボックス#22、NCボックス#7、NCボックス#11、NCボックス#75

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
有効内寸:間口(mm)
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:高さ(mm)
最大収納質量(kg)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
205
160
94
4945296013692
828-6704
159
124
80
2
0.2

24個

547( 602円 )

1日目

4
200
349
111
4945296013685
828-6705
158
283
95
5
0.4

16個

829( 912円 )

1日目

7
200
349
181
4945296013678
828-6706
153
278
165
5
0.5

12個

1,023( 1,125円 )

1日目

13
295
443
159
4945296013517
828-6707
245
365
140
15
0.9

10個

1,429( 1,572円 )

1日目

23
379
545
178
4945296013524
828-6708
319
449
155
20
1.5

5個

2,404( 2,644円 )

1日目

27
337
715
177
4945296013661
828-6710
277
619
155
25
1.7

4個

3,169( 3,486円 )

1日目

43
379
545
322
4945296013548
828-6711
309
439
300
40
2.1

4個

3,306( 3,637円 )

1日目

42
425
716
208
4945296013654
828-6712
362
617
185
40
2.3

4個

3,654( 4,019円 )

1日目

68
425
716
323
4945296013555
828-6713
354
609
300
60
3

3個

2,863( 3,149円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容物が見えやすいナチュラルカラーです
・スタッキングでき便利です
・フタにcm単位の目盛り付です
【用途】
・部品やねじ、釘などの小物収納に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アステージ NCボックス クリア

アステージ NCボックス クリア

    STボックス(クリア)

    STボックス(クリア)

      アステージ NWボックス クリア NW-L1/NW-M1

      アステージ NWボックス クリア NW-L1/NW-M1

        アステージ NWボックス クリア

        アステージ NWボックス クリア

          ASTAGE STボックス クリア #50

          ASTAGE STボックス クリア #50

            Xコンテナ クリア

            Xコンテナ クリア

              NWボックス

              NWボックス

                ASTAGE NCボックス #25

                ASTAGE NCボックス #25

                  サンボックスCー4

                  サンボックスCー4

                    エックスコンテナー

                    エックスコンテナー

                      ボックス型コンテナ サンボックス #14B

                      ボックス型コンテナ サンボックス #14B

                        サンボックス #14E

                        サンボックス #14E

                          サンボックス #7

                          サンボックス #7

                            メーカー アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ 三甲 アズワン 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 547円 1,294円 2,065円 3,085円 3,681円 1,095円 2,253円 2,060円 1,761円 1,459円 2,980円 2,980円 1,734円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   2日目   1日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP)
                            クリア クリア クリア クリア - クリア - - ブルー ホワイト グレー ブルー -
                            色詳細 ナチュラル - - - - - - - - - - - -
                            材質 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP) 線材:ステンレス鋼 本体・フタ・バックル・仕切板(小)、(中):ポリプロピレン(PP)、仕切板(大):ポリスチレン(PS) 本体・フタ・バックル・仕切板(小)、(中):ポリプロピレン(PP)、仕切板(大):ポリスチレン(PS) - 本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、バックル・エンブレム:ABS樹脂 - - - - - - -

                            アステージ NCボックス クリアのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            展示会用機材を保管するのに使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/12/06
                            業務で展示会に出展することがあり、その機材の保管と運搬に使用しています。以前から同じモデルの商品を購入しており保管時に積み重ねが楽にできる点や色がクリアなので中身が確認できる点から同じモデルを購入しました。実際に使用しますと、不注意で重量物を上に載せたのか材質の影響なのかわかりませんが、天板にひび割れが発生してしまいました。もう少し強度があるとより使いやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました