(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーコンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パワーコンテナ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,575円 ~ 1,987円
税込価格
1,733円 ~ 2,186円

【特長】・丈夫な線材バックルです・スタッキングでき便利です・フタに35cmまで...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
有効内寸:間口(mm)
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:高さ(mm)
最大収納質量(kg)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13
295
443
159
4991068137424
828-6730
245
365
140
15
0.9

5個

1,583( 1,741円 )

1日目

23
379
545
178
4991068137431
828-6731
319
449
155
20
1.5

5個

1,575( 1,733円 )

1日目

43
379
545
322
4991068137448
828-6732
309
439
300
40
2.1

5個

1,987( 2,186円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な線材バックルです
・スタッキングでき便利です
・フタに35cmまでの目盛付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーコンテナ

パワーコンテナ

    アステージ NTボックス グリーン

    アステージ NTボックス グリーン

      バンパーコンテナボックス BK

      バンパーコンテナボックス BK

        ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″

        ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″

          ラリーコンテナ RL

          ラリーコンテナ RL

            537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

            537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

              RHコンテナー

              RHコンテナー

                STボックス DKグリーン

                STボックス DKグリーン

                  コンテナ Really USeful Box ブラック

                  コンテナ Really USeful Box ブラック

                    S型コンテナ(容量22~180L)

                    S型コンテナ(容量22~180L)

                      メーカー アステージ アステージ アステージ 三甲 アステージ エスコ 岐阜プラスチック工業 アステージ RUP 積水テクノ成型
                      通常価格 1,575円 317円 4,054円 5,420円 688円 5,260円 317円 491円 3,665円 4,328円
                      通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目   1日目~  
                      商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ
                      材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                      ブラック グリーン ブラック ブルー - ブルー ブルー グリーン ブラック -
                      材質 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)、線材:ステンレス 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)、線材:ステンレス(NT-13~75) ポリプロピレン(バンパーグレード樹脂) 線材:ステンレス鋼 - - - - 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)、線材:ステンレス(ST-13~75) - -
                      備考 I.BEAMパワーコンテナ#22、I.BEAMパワーコンテナ#13、I.BEAMパワーコンテナ#45 NTボックス#1.5、NTボックス#45、NTボックス#13、NTボックス#25、NTボックス#22、NTボックス#75、NTボックス#30、NTボックス#50、NTボックス#11、NTボックス#7 - - - - - STボックスDKグリーン#1.5、STボックスDKグリーン#25、STボックスDKグリーン#11、STボックスDKグリーン#22、STボックスDKグリーン#13、STボックスDKグリーン#45、STボックスDKグリーン#50、STボックスDKグリーン#7、STボックスDKグリーン#30、STボックスDKグリーン#75 - -

                      パワーコンテナのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました