(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット R2-1111

プラスチックパレット R2-1111

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,860円
税込単価
19,646円

【特長】・両面2方差し1111mmサイズ一体パレットで最軽量タイプです。・木製...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ライトブルー
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • JANコード:
    4983049006270
  • トラスココード:
    855-1513
  • 質量(g):
    25800.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    144
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    275×74
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    275×74
  • 中央桁幅(mm):
    300

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK-R2-1111-4-BLL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-R2-1111-4-BLL

1個

17,860( 19,646円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面2方差し1111mmサイズ一体パレットで最軽量タイプです。
・木製パレットで使用されているパレットサポーター(別売)を取り付ける機構を設置しております。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

SK-R2-1111-4-BLLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット R2-1111の型番SK-R2-1111-4-BLLのページです。
型番SK-R2-1111-4-BLLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット R2-1111

プラスチックパレット R2-1111

    プラスチックパレット R4ー811ー2

    プラスチックパレット R4ー811ー2

      パレット R2-1315 灰

      パレット R2-1315 灰

        パレット R2-1010F

        パレット R2-1010F

          プラスチックパレット GT-1012D4

          プラスチックパレット GT-1012D4

            パレット R4-1111-2

            パレット R4-1111-2

              パレット R4-1113 灰

              パレット R4-1113 灰

                プラスチックパレット R4ー1012ー3 青

                プラスチックパレット R4ー1012ー3 青

                  パレット R4-1414 青

                  パレット R4-1414 青

                    パレット R4-811F 青

                    パレット R4-811F 青

                      プラスチックパレット R4ー1010

                      プラスチックパレット R4ー1010

                        プラスチックパレット R2ー1111F

                        プラスチックパレット R2ー1111F

                          プラスチックパレット D2ー1111

                          プラスチックパレット D2ー1111

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 17,860円 24,239円 51,081円 33,222円 14,823円 22,372円 28,782円 26,193円 29,360円 28,782円 24,239円 26,743円 26,283円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ライトブルー グレー グレー - グレー - グレー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー - ライトブルー
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
                            間口 (mm) 1100 1100 1500 1000 1200 1100 1300 1200 1400 1100 1000 1100 1100
                            奥行 (mm) 1100 800 1300 1000 1000 1100 1100 1000 1400 800 1000 1100 1100

                            プラスチックパレット R2-1111のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました