(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CPC-B
カラーパレットカバー アサヒ カラーパレットカバー

カラーパレットカバー CPC-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,813円
税込単価
4,194円

【特長】・用途別に色分けが可能です。・溶着加工のため小雨ほどなら大丈夫です。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 完全防水ではありません。
  • 強く引っぱると破れる恐れがあります。

Loading...

CPC-B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
色詳細
JANコード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CPC-B

CPC-B

ブルー
855-3263
-
4945132054407
静電

2個

3,813( 4,194円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途別に色分けが可能です。
・溶着加工のため小雨ほどなら大丈夫です。
・滑り止めタイプです。
・紫外線カットタイプです。
【用途】
・パレット積載品のカバーとして。
・雨、埃よけとして。

(i)ご注意

  • 完全防水ではありません。
  • 強く引っぱると破れる恐れがあります。

Loading...

CPC-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーパレットカバーの型番CPC-Bのページです。
型番CPC-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーパレットカバー

カラーパレットカバー

    パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)

    パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)

      パレットカバー(青)

      パレットカバー(青)

        高耐候性UVパレットカバー (#3400)

        高耐候性UVパレットカバー (#3400)

          TRUSCO 高耐候性UVパレットカバー1300X1300XH1300#3400

          TRUSCO 高耐候性UVパレットカバー1300X1300XH1300#3400

            メッシュパレット用バッグ

            メッシュパレット用バッグ

              段積み超高耐候性UVパレットカバー (#4000)

              段積み超高耐候性UVパレットカバー (#4000)

                スクエアパレット 専用スリーブ

                スクエアパレット 専用スリーブ

                  すべりどめパレットシート

                  すべりどめパレットシート

                    1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付)

                    1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付)

                      パレットボックス(分解収納タイプ)

                      パレットボックス(分解収納タイプ)

                        リターナブルパレットボックス“スマートパック"

                        リターナブルパレットボックス“スマートパック"

                          リス ラインパレット T20

                          リス ラインパレット T20

                            メーカー 旭産業 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 MISM(ミズム) エスコ 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 3,393円 6,987円 10,290円 8,596円 11,082円 5,650円 18,009円 10,236円 700円 98,260円 83,361円 59,195円 62,305円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 18日目   8日目   14日目  
                            商品タイプ パレットカバー パレットカバー パレットカバー パレットカバー パレットカバー パレットカバー パレットカバー その他 パレットカバー パレットボックス パレットボックス パレットボックス その他
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            間口 (mm) 1150 - 1200 - 1300 - 1130 1100 1000 1100 1100 1100 -
                            奥行 (mm) 1150 - 1200 - 1300 - - 1430 - 1100 1100 1100 -
                            厚さ(mm) 0.05 - - - - - - - - - - - -

                            カラーパレットカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CPC-G
                            CPC-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 色詳細 JANコード タイプ

                            3,393円

                            ( 3,732円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            グリーン855-3264-4945132054414滑り止め

                            3,393円

                            ( 3,732円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他855-32654945132054421紫外線カット

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました