(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒ アルミ遮熱クロス

アサヒ アルミ遮熱クロス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
52,866円 49,038円
税込単価
58,153円 53,942円

【特長】・輻射熱を97%カットします。・積載品の温度変化を常温レベル、低温に保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレットカバー
  • 材質(本体):
    アルミ合金
  • 色:
    その他
  • トラスココード:
    855-3266
  • 厚さ(mm):
    0.2
  • 色詳細:
    シルバー
  • JANコード:
    4945132055015
  • 質量(g):
    8000.0
  • 材質1:
    ポリエチレン、PETアルミ蒸着、アルミ箔の5層フィルム
  • 長さ(m):
    40
  • 幅(m):
    1.25
  • 引張強度(N):
    タテ600×ヨコ550
  • 外径(mm):
    100
  • 引裂強度(N):
    タテ35×ヨコ35

型番

AS-ALSC 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-ALSC

1個

52,866円

49,038

( 53,942円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・輻射熱を97%カットします。
・積載品の温度変化を常温レベル、低温に保ちます。
【用途】
・パレット積載品のカバーとして。
・倉庫内の高温対策、凍結防止に。

Loading...

AS-ALSCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒ アルミ遮熱クロスの型番AS-ALSCのページです。
型番AS-ALSCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒ アルミ遮熱クロス

アサヒ アルミ遮熱クロス

    パレット LX-1111R4

    パレット LX-1111R4

      パレット LX-1111D2

      パレット LX-1111D2

        ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1100mm

        ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1100mm

          パレット LX-911D4-4 灰

          パレット LX-911D4-4 灰

            ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1000X1000mm

            ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1000X1000mm

              吸い取る油・水兼用パレットシート

              吸い取る油・水兼用パレットシート

                ハイブリッドパレット 自動倉庫対応

                ハイブリッドパレット 自動倉庫対応

                  ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1000mm

                  ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1000mm

                    ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

                    ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

                      ACT アルミパレット

                      ACT アルミパレット

                        輸出用ワンウェイパレット

                        輸出用ワンウェイパレット

                          ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mm

                          ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mm

                            メーカー 旭産業 三甲 三甲 ピカコーポレイション 三甲 ピカコーポレイション MISM(ミズム) 岐阜プラスチック工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション アクト 岐阜プラスチック工業 ピカコーポレイション
                            通常価格 52,866円 27,469円 25,749円 80,438円 19,968円 65,313円 22,616円 13,053円 70,813円 62,976円 63,503円 6,404円 57,063円
                            通常出荷日 1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   10日目   1日目   8日目   10日目   8日目   18日目~   4日目~   10日目  
                            商品タイプ パレットカバー パレット - - - - パレットカバー パレット - パレット パレット パレット -
                            材質(本体) アルミ合金 ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - アルミ合金 アルミ合金 ポリプロピレン(PP) -
                            その他 - - - グレー - グレー ブラック - - その他 ブラック -
                            トラスココード 855-3266 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.2 - - - - - - - - - - - -

                            アサヒ アルミ遮熱クロスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました