(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 ハンドル付

TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 ハンドル付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
151,469円
税込単価
166,616円

【特長】・狭い通路でも利用できるパレット台車です。・本体およびキャスター金具ま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット台車
  • 最大静荷重 (kg):
    600
  • 間口 (mm):
    1120
  • 奥行 (mm):
    1120
  • 適用パレット寸法(mm):
    1100×1100
  • JANコード:
    4989999553666
  • トラスココード:
    856-4172
  • 質量(g):
    35000
  • 材質1:
    ステンレス(SUS34)
  • 材質2:
    車輪:ナイロンウレタン
  • 均等荷重(kg):
    600
  • 材質3:
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SUPL-1111H 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

SUPL-1111H

TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 ハンドル付 図面

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPL-1111H

1個

151,469( 166,616円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い通路でも利用できるパレット台車です。
・本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
【用途】
・食品工場、研究所など。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):600
・最大静荷重(kg):600
・適合パレット寸法(mm):1100×1100
・完成品
・自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個
・ハンドル付
・JANコード:4989999553666
・トラスココード:856-4172
・質量:35kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
・車輪:ナイロンウレタン
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

SUPL-1111Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 ハンドル付の型番SUPL-1111Hのページです。
型番SUPL-1111Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 ハンドル付

TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 ハンドル付

    TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付 ハンドル付

    TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付 ハンドル付

      TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付

      TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付

        TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120

        TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120

          オールステンパレットカー用ハンドル

          オールステンパレットカー用ハンドル

            PLT1111P用 キャスター(4個入り)

            PLT1111P用 キャスター(4個入り)

              樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

              樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

                パレット台車

                パレット台車

                  パレット台車用ハンドル

                  パレット台車用ハンドル

                    パレット台車(ハンドル・ストッパー付)

                    パレット台車(ハンドル・ストッパー付)

                      リス パレット 片面二方差し

                      リス パレット 片面二方差し

                        ネットパレットカー(固定金具付)

                        ネットパレットカー(固定金具付)

                          パレットプーラージョウ

                          パレットプーラージョウ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アルインコ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 151,469円 269,884円 160,581円 120,998円 55,777円 46,427円 28,780円 51,265円 12,742円 54,398円 10,267円 47,813円 24,500円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 その他 その他 パレット パレット台車 パレット台車 パレット台車 - パレット台車 その他
                            最大静荷重 (kg) 600 600 600 600 - - - 500 - 500 2000 - -
                            間口 (mm) 1120 1120 1120 1120 - - 1000 - - - 900 - -
                            奥行 (mm) 1120 1120 1120 1120 - - 1200 - - - 900 - -
                            適用パレット寸法(mm) 1100×1100 1100×1100 1100×1100 1100×1100 - - - - - - - - -

                            TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 ハンドル付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました