(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付

TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
160,581円
税込単価
176,639円

【特長】・狭い通路でも利用できるパレット台車です。・本体およびキャスター金具ま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット台車
  • 最大静荷重 (kg):
    600
  • 間口 (mm):
    1120
  • 奥行 (mm):
    1120
  • 適用パレット寸法(mm):
    1100×1100
  • JANコード:
    4989999553680
  • トラスココード:
    856-4174
  • 質量(g):
    31000
  • 材質1:
    ステンレス(SUS34)
  • 材質2:
    車輪:ナイロンウレタン
  • 均等荷重(kg):
    600
  • 材質3:
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)

型番

SUPL-1111S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

SUPL-1111S

TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付 図面

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPL-1111S

1個

160,581( 176,639円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い通路でも利用できるパレット台車です。
・本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
【用途】
・食品工場、研究所など。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):600
・最大静荷重(kg):600
・適合パレット寸法(mm):1100×1100
・完成品
・自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個
・ストッパー付
・JANコード:4989999553680
・トラスココード:856-4174
・質量:31kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
・車輪:ナイロンウレタン
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)

Loading...

SUPL-1111Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付の型番SUPL-1111Sのページです。
型番SUPL-1111Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付

TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付

    TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120

    TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120

      TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付 ハンドル付

      TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付 ハンドル付

        ネットパレットカー(パレット台車)

        ネットパレットカー(パレット台車)

          パレット台車(ストッパー付)

          パレット台車(ストッパー付)

            TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 ハンドル付

            TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 ハンドル付

              パレット台車

              パレット台車

                ネットパレットカー(固定金具付)

                ネットパレットカー(固定金具付)

                  パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)

                  パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)

                    スクエアパレット 専用パレット

                    スクエアパレット 専用パレット

                      ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

                      ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

                        パレット J-650 青

                        パレット J-650 青

                          パレット LX-1111D2-2 青

                          パレット LX-1111D2-2 青

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 セントラルコンベヤー トラスコ中山 ピカコーポレイション 積水テクノ成型 三甲
                            通常価格 160,581円 120,998円 269,884円 36,509円 42,128円 151,469円 51,265円 47,813円 69,946円 16,374円 62,976円 23,210円 28,310円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   2日目~   1日目   8日目   1日目   1日目   15日目   4日目   8日目   4日目   8日目  
                            商品タイプ パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 - パレット - - -
                            最大静荷重 (kg) 600 600 600 - 500 600 500 - - 4000 500 - 4000
                            間口 (mm) 1120 1120 1120 - - 1120 - - - 1100 - 1080 1100
                            奥行 (mm) 1120 1120 1120 - - 1120 - - - 1430 - 650 1100
                            適用パレット寸法(mm) 1100×1100 1100×1100 1100×1100 - - 1100×1100 - - - - - - -

                            TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました