(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120

TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
120,998円 107,555円
税込単価
133,098円 118,311円

【特長】・狭い通路でも利用できるパレット台車です。・本体およびキャスター金具ま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット台車
  • 最大静荷重 (kg):
    600
  • 間口 (mm):
    1120
  • 奥行 (mm):
    1120
  • 高さ・厚み (mm):
    230
  • 適用パレット寸法(mm):
    1100×1100
  • JANコード:
    4989999553659
  • トラスココード:
    856-4171
  • 質量(g):
    30000
  • 材質1:
    ステンレス(SUS34)
  • 材質2:
    車輪:ナイロンウレタン
  • 均等荷重(kg):
    600
  • 材質3:
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • キャスター径(mm):
    150

型番

SUPL-1111 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

SUPL-1111

TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 図面

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPL-1111

1個

120,998円

107,555

( 118,311円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い通路でも利用できるパレット台車です。
・本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
【用途】
・食品工場、研究所など。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):600
・最大静荷重(kg):600
・適合パレット寸法(mm):1100×1100
・完成品
・自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個
・JANコード:4989999553659
・トラスココード:856-4171
・質量:30kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
・車輪:ナイロンウレタン
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)

Loading...

SUPL-1111で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120の型番SUPL-1111のページです。
型番SUPL-1111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120

TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120

    TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付

    TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付

      TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付 ハンドル付

      TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付 ハンドル付

        TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 ハンドル付

        TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 ハンドル付

          ネットパレットカー(パレット台車)

          ネットパレットカー(パレット台車)

            パレット台車

            パレット台車

              ネットパレットカー(固定金具付)

              ネットパレットカー(固定金具付)

                パレット台車(ストッパー付)

                パレット台車(ストッパー付)

                  パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)

                  パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)

                    パレット台車(ハンドル・ストッパー付)

                    パレット台車(ハンドル・ストッパー付)

                      パレット J-650 青

                      パレット J-650 青

                        パレット台車(ハンドル付)

                        パレット台車(ハンドル付)

                          スクエアパレット 専用パレット

                          スクエアパレット 専用パレット

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 セントラルコンベヤー トラスコ中山 積水テクノ成型 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 120,998円 160,581円 269,884円 151,469円 36,509円 51,265円 47,813円 42,128円 69,946円 54,398円 23,210円 52,040円 16,374円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   15日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 パレット台車 - パレット台車 - パレット台車 パレット
                            最大静荷重 (kg) 600 600 600 600 - 500 - 500 - 500 - 500 4000
                            間口 (mm) 1120 1120 1120 1120 - - - - - - 1080 - 1100
                            奥行 (mm) 1120 1120 1120 1120 - - - - - - 650 - 1430
                            高さ・厚み (mm) 230 - - - 250 260 250 260 - 260 - 260 120

                            TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました