(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットすのこ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RHS-H
ホットすのこ【2個入り】 ホットスノコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,624円
税込単価
9,486円

【特長】・表面アーチ形状、水はけに優れます。【用途】・ロッカールーム、シャワー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    900
  • 幅(mm):
    585
  • 厚さ(mm):
    35
  • 材質:
    発泡ポリプロピレン

Loading...

 
カタログを表示

RHS-H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ詳細
カラー
発泡倍率(倍)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RHS-H

ハード
マーブル
8
1.5

1パック

2個入り

8,624( 9,486円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面アーチ形状、水はけに優れます。
【用途】
・ロッカールーム、シャワー室など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットすのこの型番RHS-Hのページです。
型番RHS-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットすのこ

ホットすのこ

    エコブロックスノコ/ジョイント

    エコブロックスノコ/ジョイント

      抗菌滑り止めスノコ(組立品)

      抗菌滑り止めスノコ(組立品)

        (スノコ) ユニットスノコ 本駒

        (スノコ) ユニットスノコ 本駒

          抗菌安全スノコ(組立品)幅600×長さ900~1800mm

          抗菌安全スノコ(組立品)幅600×長さ900~1800mm

            抗菌安全スノコ(組立品)幅400×長さ900~1800mm

            抗菌安全スノコ(組立品)幅400×長さ900~1800mm

              ジョイントスノコ カーゴパレット

              ジョイントスノコ カーゴパレット

                (スノコ) ロイヤルソフト 本駒

                (スノコ) ロイヤルソフト 本駒

                  ミヅシマ トランクチェッカー 300X300X24mm

                  ミヅシマ トランクチェッカー 300X300X24mm

                    カラースノコ

                    カラースノコ

                      ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm ローズ

                      ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm ローズ

                        (スノコ) ロイヤルソフト 縁駒O

                        (スノコ) ロイヤルソフト 縁駒O

                          “サンスノコ"

                          “サンスノコ"

                            メーカー リス興業 テラモト テラモト 山崎産業 テラモト テラモト テラモト 山崎産業 ミヅシマ工業 トラスコ中山 ミヅシマ工業 山崎産業 三甲
                            通常価格 5,885円 318円 21,851円 5,000円 9,973円 7,383円 707円 1,324円 765円 7,369円 1,667円 405円 9,170円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目~   4日目   1日目~   4日目   5日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他
                            全長(mm) 900 - - 600 - - 300 300 300 - 250 - -
                            幅(mm) 585 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 35 - - - - - - - - - - - -
                            材質 発泡ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RHS-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ詳細 カラー 発泡倍率
                            (倍)
                            質量
                            (kg)

                            5,885円

                            ( 6,474円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ソフトブルー200.65

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました