(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリムジムコンテナ (通気孔付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1955959
スリムジムコンテナ (通気孔付き) スリムジムコンテナ (ツウキアナツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,336円
税込単価
16,870円

【特長】・分別回収に最適なコンテナです。・スリムなボディは狭い場所にも最適です...

詳細情報を確認する

型番

1955959 解除

Loading...

 
カタログを表示

1955959 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1955959

60.6
0086876227840
836-2811
2900.0
635
ブラック

1個

15,336( 16,870円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分別回収に最適なコンテナです。
・スリムなボディは狭い場所にも最適です。
・ゴミ袋を取出す際の労力を大幅に軽減する通気孔付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムジムコンテナ (通気孔付き) の型番1955959のページです。
型番1955959に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリムジムコンテナ (通気孔付き)

スリムジムコンテナ (通気孔付き)

    FABプッシュ&スイング本体

    FABプッシュ&スイング本体

      ファブ 本体 グレー

      ファブ 本体 グレー

        シャン90エコ

        シャン90エコ

          くず入れ 角型

          くず入れ 角型

            角型ロータリー屑入Bライン

            角型ロータリー屑入Bライン

              メーカー ラバーメイド 新輝合成 新輝合成 テラモト リス ぶんぶく
              通常価格 6,395円 4,310円 2,466円 874円 801円 18,422円
              通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   1日目   4日目   1日目  
              商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 - - ゴミ箱 ゴミ箱
              用途 ペールタイプ ゴミ箱 - - ゴミ箱 ゴミ箱
              材質1 ポリエチレン - - - - -
              奥行(mm) 559 - - - - -
              間口(mm) 279 - - - - -

              スリムジムコンテナ (通気孔付き) のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              1955960
              1956185
              1956186
              1956187
              1956188
              1956189
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量
              (L)
              JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm)

              15,336円

              ( 16,870円 )
              1個 あり

              4日目

              60.60086876227857836-28122900.0635グリーン

              18,924円

              ( 20,816円 )
              1個 あり

              2日目

              87.10086876227956836-28203600.0762ブルー

              18,924円

              ( 20,816円 )
              1個 あり

              2日目

              87.10086876227925836-28173600.0762グリーン

              18,924円

              ( 20,816円 )
              1個 あり

              2日目

              87.10086876227932836-28183600.0762ブラウン

              8,274円

              ( 9,101円 )
              1個 あり

              1日目

              87.10086876227963836-28213600.0762イエロー

              18,924円

              ( 20,816円 )
              1個 あり

              4日目

              87.10086876227949836-28193600.0762レッド

              ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました