(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーメイド スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラバーメイド スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ ステンレス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,398円 ~ 80,357円
税込価格
36,738円 ~ 88,393円

【特長】・ペダル開閉式のゴミ箱です・優れた耐久性とスタイリッシュなデザインが特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15.1
0086876224610
836-2783
5300.0
400
326
427

1個

33,398( 36,738円 )

4日目

30.3
0086876224627
836-2786
9100.0
555
348
460

1個

40,698( 44,768円 )

2日目

49.2
0086876224658
836-2792
11100.0
728
412
553

1個

80,357( 88,393円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダル開閉式のゴミ箱です
・優れた耐久性とスタイリッシュなデザインが特徴です
・フタに手を触れないので衛生的に廃棄物の処理が可能です
・密閉性の高いフタによりニオイ漏れを防止します
・閉じる時の音が静かで、しっかり閉まります
・間口方向に広いフロントステップタイプです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーメイド スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ ステンレス

ラバーメイド スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ ステンレス

    スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ

    スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ

      スリムジム ステップオンコンテナ ステンレスタイプ

      スリムジム ステップオンコンテナ ステンレスタイプ

        ラウンドブルートコンテナ ブラック

        ラウンドブルートコンテナ ブラック

          ラウンドブルートコンテナ 208.2L

          ラウンドブルートコンテナ 208.2L

            ラウンドブルートコンテナ 166.5L

            ラウンドブルートコンテナ 166.5L

              ラウンドブルートコンテナ 75.7L

              ラウンドブルートコンテナ 75.7L

                TRUSCO 連結ワンハンドル付ペール(パッキン付)

                TRUSCO 連結ワンハンドル付ペール(パッキン付)

                  ダストカート KTシリーズ

                  ダストカート KTシリーズ

                    ペダルペール キサス

                    ペダルペール キサス

                      メーカー ラバーメイド ラバーメイド ラバーメイド ラバーメイド ラバーメイド ラバーメイド ラバーメイド トラスコ中山 アズワン サンコープラスチック
                      通常価格 33,398円 35,325円 50,645円 10,340円 10,340円 7,328円 8,766円 2,810円 25,628円 3,222円
                      通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   5日目   5日目   5日目   2日目~   1日目   10日目   10日目  
                      商品タイプ ゴミ箱 - - ゴミ箱 - - - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱
                      用途 ゴミ収集庫 - - - ゴミ箱 ゴミ箱 - ペールタイプ ゴミ箱 ペールタイプ
                      カラー ブラック - - ブラック グレー - - - - -
                      材質1 ステンレス ポリエチレン(PE)、スチール ステンレス - - - - - - -

                      ラバーメイド スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ ステンレスのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました