(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクエアブルートコンテナ用ドーリー

スクエアブルートコンテナ用ドーリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,578円
税込単価
21,536円

スクエアブルートコンテナ用のドーリーです。【特長】・ポリエチレン(PE)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 用途:
    その他
  • カラー:
    ブラック
  • JANコード:
    0086876044355
  • トラスココード:
    836-2701
  • 質量(g):
    4200
  • 高さ(mm):
    159
  • 奥行(mm):
    438
  • 間口(mm):
    438
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他用途その他
カラーブラックJANコード0086876044355
トラスココード836-2701質量(g)4200
高さ(mm)159奥行(mm)438
間口(mm)438材質ポリエチレン(PE)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3530

1個

19,578( 21,536円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

スクエアブルートコンテナ用のドーリーです。
【特長】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクエアブルートコンテナ用ドーリーの型番3530のページです。
型番3530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクエアブルートコンテナ用ドーリー

スクエアブルートコンテナ用ドーリー

    ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ用ドーリー ドラム式

    ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ用ドーリー ドラム式

      ラバーメイド ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

      ラバーメイド ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

        ブルートコンテナ ドーリー

        ブルートコンテナ ドーリー

          メーカー ラバーメイド ラバーメイド ラバーメイド エレクター
          通常価格 19,578円 30,159円 15,113円 18,103円
          通常出荷日 1日目   4日目   4日目~   4日目  
          商品タイプ その他 - - ゴミ箱
          用途 その他 - - ゴミ箱
          カラー ブラック - - -
          JANコード 0086876044355 - - -
          トラスココード 836-2701 - - -

          スクエアブルートコンテナ用ドーリーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト