(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスゴミ収集庫 クリーンストッカー 上開き扉型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスゴミ収集庫 クリーンストッカー 上開き扉型

通常価格(税別)
185,250円 ~ 199,063円
税込価格
203,775円 ~ 218,969円

【特長】・デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です・高耐久の...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
JANコード
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
650(45Lゴミ袋14袋相当)
シルバー
137-2897
4968957306056
53000.0
600
1300
1160
1台

1個

185,250( 203,775円 )

8日目

850(45Lゴミ袋18袋相当)
シルバー
137-2898
4968957306063
65000.0
600
1650
1160
1台

1個

199,063( 218,969円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です
・高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています
・内側からレベル調整が可能です
・組立が簡単です
・ゴミが隅に溜まりにくい構造です
【用途】
・集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫
【材質】
・ステンレス
【付属品】
・組立用ボルトナット・ねじ類
・アンカー金具
・固定用アンカー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスゴミ収集庫 クリーンストッカー 上開き扉型

ステンレスゴミ収集庫 クリーンストッカー 上開き扉型

    スチールゴミ収集庫 クリーンストッカー CKR-2

    スチールゴミ収集庫 クリーンストッカー CKR-2

      ゴミステーション

      ゴミステーション

        スタンディングカート(本体) 小

        スタンディングカート(本体) 小

          スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ

          スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ

            サンクリーンボックス(2)Bー3

            サンクリーンボックス(2)Bー3

              サンクリーンボックス(2)Bー2

              サンクリーンボックス(2)Bー2

                スリムジム ステップオンコンテナ ステンレスタイプ

                スリムジム ステップオンコンテナ ステンレスタイプ

                  ダストカー ジャンボ

                  ダストカー ジャンボ

                    ジャンボメッシュ STシリーズ

                    ジャンボメッシュ STシリーズ

                      ジャンボペール HGシリーズ

                      ジャンボペール HGシリーズ

                        スタンディングカート(本体) 大

                        スタンディングカート(本体) 大

                          サンクリーンボックスBー2

                          サンクリーンボックスBー2

                            メーカー ダイケン ダイケン 三甲 テラモト ラバーメイド 三甲 三甲 ラバーメイド ワコーパレット カイスイマレン カイスイマレン テラモト 三甲
                            通常価格 185,250円 136,500円 258,751円 21,853円 35,325円 14,680円 14,348円 50,645円 79,131円 59,800円 77,499円 24,919円 24,802円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   1日目~   4日目   8日目   8日目   1日目   14日目   60日目   5日目   4日目~   8日目  
                            商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ダストワゴン ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ダストワゴン ゴミ箱 ゴミ箱 ダストワゴン ゴミ箱
                            用途 ゴミ収集庫 ゴミ収集庫 メッシュタイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 メッシュタイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱
                            材質1 ステンレス スチール(高耐食溶融メッキ鋼板) - - - - - - - - - - -

                            ステンレスゴミ収集庫 クリーンストッカー 上開き扉型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました