(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチールゴミ収集庫 クリーンストッカー CKR-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチールゴミ収集庫 クリーンストッカー CKR-2

通常価格(税別)
136,500円 ~ 156,000円
税込価格
150,150円 ~ 171,600円

【特長】・耐久性に優れた高耐食溶融メッキ鋼板製です・高耐久のロータリーダンパー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ゴミ収集庫
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 高さ(mm):
    1160
  • 色:
    サンドホワイト/ダークグレー
  • 材質1:
    スチール(高耐食溶融メッキ鋼板)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000(45Lゴミ袋22袋相当)
1300
900
137-2894
64000.0
1台

1個

136,500( 150,150円 )

8日目

1250(45Lゴミ袋27袋相当)
1650
900
137-2895
75000.0
1台

1個

156,000( 171,600円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れた高耐食溶融メッキ鋼板製です
・高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています
・内側からレベル調整が可能です
・組立が簡単です
・ゴミが隅に溜まりにくい構造です
【用途】
・集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫
【材質】
・スチール(高耐食溶融メッキ鋼板)
【付属品】
・組立用ボルトナット・ねじ類
・アンカー金具
・固定用アンカー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチールゴミ収集庫 クリーンストッカー CKR-2

スチールゴミ収集庫 クリーンストッカー CKR-2

    ステンレスゴミ収集庫 クリーンストッカー 上開き扉型

    ステンレスゴミ収集庫 クリーンストッカー 上開き扉型

      ポイスター

      ポイスター

        スタンディングカート(本体) 小

        スタンディングカート(本体) 小

          スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ

          スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ

            ワイドストレージ(カギ穴付・排水溝付)

            ワイドストレージ(カギ穴付・排水溝付)

              トラッシュステーション

              トラッシュステーション

                ゴミステーション

                ゴミステーション

                  ジャンボメッシュ STシリーズ

                  ジャンボメッシュ STシリーズ

                    ダストカー ジャンボ

                    ダストカー ジャンボ

                      ジャンボペール HGシリーズ

                      ジャンボペール HGシリーズ

                        分別保管庫 ジャンボボトム

                        分別保管庫 ジャンボボトム

                          メーカー ダイケン ダイケン コダマ樹脂 テラモト ラバーメイド テラモト 積水化学工業 三甲 カイスイマレン ワコーパレット カイスイマレン カイスイマレン
                          通常価格 136,500円 185,250円 27,191円 21,853円 35,325円 105,018円 210,588円 258,751円 59,800円 79,131円 77,499円 51,924円
                          通常出荷日 8日目   8日目   1日目   1日目~   4日目   7日目   8日目   8日目   60日目   14日目   5日目   8日目  
                          商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 - ダストワゴン ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ダストワゴン ゴミ箱 -
                          用途 ゴミ収集庫 ゴミ収集庫 - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ収集庫 屋外用 メッシュタイプ メッシュタイプ ゴミ箱 ゴミ箱 -
                          詳細タイプ 組立式 - - - - - - - - - - -
                          高さ(mm) 1160 - - - - - - - - - - -
                          サンドホワイト/ダークグレー - - - - - - - - - - -

                          スチールゴミ収集庫 クリーンストッカー CKR-2のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました