(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リノベシート 貼ってはがせる塩ビシート ロール巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:REN-03R
リノベシート 貼ってはがせる塩ビシート ロール巻 リノベシート ハッテハガセルエンビシート ロールマキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,961円
税込単価
28,557円

【特長】・裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面に...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    9000.0
  • 厚さ(mm):
    0.3
  • 長さ(m):
    20
  • 幅(mm):
    900

(i)ご注意

  • 床面の状態(経年劣化)によっては床面を傷める可能性があります。床面の水分・汚れを必ず拭き取ってから貼り付けてください。
  • 床面の状態(経年劣化)によっては床面を傷める可能性があります。床面の水分・汚れを必ず拭き取ってから貼り付けてください。

型番

REN-03R 解除

Loading...

 
カタログを表示

REN-03R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

REN-03R

カーペット
ロールタイプ
アンティーク木
4977932213463
855-6194
表面:塩化ビニル樹脂
中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂
裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン

1個

25,961( 28,557円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。
・はさみで簡単にカットできます。
・表面が防水で、水回りに最適です。
【用途】
・キズ・汚れ防止のシートに。
・表面が防水で、水回りに最適。
・表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。

(i)ご注意

  • 床面の状態(経年劣化)によっては床面を傷める可能性があります。床面の水分・汚れを必ず拭き取ってから貼り付けてください。
  • 床面の状態(経年劣化)によっては床面を傷める可能性があります。床面の水分・汚れを必ず拭き取ってから貼り付けてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リノベシート 貼ってはがせる塩ビシート ロール巻の型番REN-03Rのページです。
型番REN-03Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リノベシート 貼ってはがせる塩ビシート ロール巻

リノベシート 貼ってはがせる塩ビシート ロール巻

    シゲマツ 吸水マットS6(12.16用(内付用))

    シゲマツ 吸水マットS6(12.16用(内付用))

      超防汚性・防滑性ビニル床シート ネオクリーン NC 1.82X10M

      超防汚性・防滑性ビニル床シート ネオクリーン NC 1.82X10M

        足腰マット ジョイントタイプ固定用シート

        足腰マット ジョイントタイプ固定用シート

          足腰マット ジョイントタイプ

          足腰マット ジョイントタイプ

            クッションシート

            クッションシート

              通路マット

              通路マット

                3M油とりマット(シートタイプ)ベース

                3M油とりマット(シートタイプ)ベース

                  吉野 外でも使える疲労軽減マット(低臭マット)

                  吉野 外でも使える疲労軽減マット(低臭マット)

                    テラモト 体育館シート バー

                    テラモト 体育館シート バー

                      メーカー 明和グラビア 重松製作所 タキロンシーアイ カーボーイ カーボーイ エスコ アズワン スリーエムジャパン 吉野 テラモト
                      通常価格 25,961円 407円 54,505円 900円 15,480円 9,270円 38,726円 14,777円 12,320円 7,700円
                      通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   4日目  
                      質量(g) 9000.0 - - - - - - - - -
                      厚さ(mm) 0.3 - - - - - - - - -
                      長さ(m) 20 - - - - - - - - -
                      幅(mm) 900 - - - - - - - - -

                      リノベシート 貼ってはがせる塩ビシート ロール巻のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      REN-02R
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      商品タイプ 形状 JANコード トラスココード 材質1 材質2 材質3

                      28,169円

                      ( 30,986円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      カーペットロールタイプ白ペンキ木4977932213456855-6193表面:塩化ビニル樹脂中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン

                      屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました