(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパーVシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイパーVシート

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,014円 ~ 6,286円
税込価格
6,615円 ~ 6,915円

【特長】・特許取得の滑り止めシートです。・作業靴のソールで実績のある素材です。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 意匠面が硬化するとグリップ力は低下しますので、お早目の交換をお願いします。
  • 非耐油製品の為、油に接触すると意匠面が硬化し、グリップ力が低下します。
  • 意匠面が硬化するとグリップ力は低下しますので、お早目の交換をお願いします。非耐油製品の為、油に接触すると意匠面が硬化し、グリップ力が低下します。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4932807071203
850.000
835-6651
天然ゴム系(非耐油性)
ブラック

2個

6,014( 6,615円 )

1日目

4932807071197
960.000
835-6650
合成ゴム系(耐油性)
オレンジ

2個

6,286( 6,915円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許取得の滑り止めシートです。
・作業靴のソールで実績のある素材です。
・耐油性があり、滑りやすい油面にも強力にグリップします。
・水や石鹸水などの滑りやすい面にも強力にグリップします。
【用途】
・工作機械の横ズレ防止に。
・フォークリフトの爪部に接着し、パレットの滑り防止に。

(i)ご注意

  • 意匠面が硬化するとグリップ力は低下しますので、お早目の交換をお願いします。
  • 非耐油製品の為、油に接触すると意匠面が硬化し、グリップ力が低下します。
  • 意匠面が硬化するとグリップ力は低下しますので、お早目の交換をお願いします。非耐油製品の為、油に接触すると意匠面が硬化し、グリップ力が低下します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパーVシート

ハイパーVシート

    ハイパーVシート (耐油性)

    ハイパーVシート (耐油性)

      ハイパーVシート (非耐油性)

      ハイパーVシート (非耐油性)

        ラバーストロングマット

        ラバーストロングマット

          リノベシート"貼ってはがせる塩ビシート"

          リノベシート"貼ってはがせる塩ビシート"

            水・油に強い楽々クッションマット

            水・油に強い楽々クッションマット

              リサイクル長マット

              リサイクル長マット

                水草使用滑り止めマット

                水草使用滑り止めマット

                  ケアソフト アンチファイヤ

                  ケアソフト アンチファイヤ

                    NEW止まるんです D

                    NEW止まるんです D

                      フミンゴFW

                      フミンゴFW

                        吸油・吸水ロールマット(ロールタイプ)

                        吸油・吸水ロールマット(ロールタイプ)

                          明和グラビア ビニフローリン コインマット YA2

                          明和グラビア ビニフローリン コインマット YA2

                            メーカー 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム ミヅシマ工業 明和グラビア MISM(ミズム) テラモト トラスコ中山 山崎産業 カーボーイ テラモト トラスコ中山 明和グラビア
                            通常価格 6,014円 3,097円 3,223円 74,214円 2,846円 10,889円 24,979円 4,764円 14,229円 587円 1,618円 41,160円 20,659円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ノンスリップマット ノンスリップマット ノンスリップマット 通路用マット - 疲労軽減マット - ノンスリップマット 疲労軽減マット ノンスリップマット 疲労軽減マット 吸油・吸水マット 通路用マット
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ - シートタイプ - ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                            厚さ(mm) 4 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ短辺(mm) 645 - 270 - - - - - - - - - -
                            サイズ長辺(mm) 320 - 270 - - - - - - - - - -

                            ハイパーVシート のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/08
                            本品は、自社では製品の材料として取り扱っています。会社で必要だった時期にどこにも在庫がなく仕入れができなかった時に、ミスミにあると教えてもらったので即購入しました。ミスミでは、ある程度の在庫を所有されているとのことで、助かりました。本品の特徴である、『滑り止め』の機能については最高の商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました