(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパーVシート (耐油性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PX-10T25
ハイパーVシート (耐油性) ハイパーVシート (タイユセイ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,097円
税込単価
3,407円

【特長】・特許取得の滑り止めシートです・耐油性があり、滑りやすい油面にも強力に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 意匠面が硬化するとグリップ力は低下しますので、お早目の交換をお願いします。
  • 意匠面が硬化するとグリップ力は低下しますので、お早目の交換をお願いします。

型番

PX-10T25 解除

Loading...

 
カタログを表示

PX-10T25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX-10T25

4932807071234
210.000
835-6645
2.5

4個

3,097( 3,407円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許取得の滑り止めシートです
・耐油性があり、滑りやすい油面にも強力にグリップします
【用途】
・工作機械の横ズレ防止に
・フォークリフトの爪部に接着し、パレットの滑り防止に

(i)ご注意

  • 意匠面が硬化するとグリップ力は低下しますので、お早目の交換をお願いします。
  • 意匠面が硬化するとグリップ力は低下しますので、お早目の交換をお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパーVシート (耐油性)の型番PX-10T25のページです。
型番PX-10T25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパーVシート (耐油性)

ハイパーVシート (耐油性)

    ハイパーVシート (非耐油性)

    ハイパーVシート (非耐油性)

      ハイパーVシート

      ハイパーVシート

        疲労軽減マット(導電性)

        疲労軽減マット(導電性)

          クラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ

          クラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ

            テラモト ビニール長マットB山灰

            テラモト ビニール長マットB山灰

              2mm 硬質フェルト

              2mm 硬質フェルト

                ミヅシマ アルマット

                ミヅシマ アルマット

                  コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #12 赤

                  コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #12 赤

                    コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーW幅 赤黒

                    コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーW幅 赤黒

                      メーカー 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム エスコ アズワン テラモト エスコ ミヅシマ工業 山崎産業 山崎産業
                      通常価格 3,097円 3,223円 6,014円 8,410円 11,200円 32,006円 369円 33,120円 17,157円 18,267円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目  
                      商品タイプ ノンスリップマット ノンスリップマット ノンスリップマット 疲労軽減マット - - - ノンスリップマット 吸油・吸水マット 玄関マット
                      形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - - - ロールタイプ シートタイプ シートタイプ
                      材質1 合成ゴム系(耐油性) 天然ゴム系(非耐油性) - - - - - - - -
                      オレンジ ブラック - - - - - - - -
                      長さ(mm) 270 270 320 - - - - - - -

                      ハイパーVシート (耐油性)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      PX-10T15
                      PX-10T20
                      PX-10T30
                      PX-10T35
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード 質量(g) トラスココード 厚さ(mm)

                      3,429円

                      ( 3,772円 )
                      4個 あり

                      1日目

                      4932807071210120.000835-66431.5

                      3,325円

                      ( 3,658円 )
                      4個 あり

                      1日目

                      4932807071227160.000835-66442

                      3,442円

                      ( 3,786円 )
                      4個 あり

                      1日目

                      4932807071241250.000835-66463

                      3,714円

                      ( 4,085円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      4932807071258300.000835-66473.5

                      屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました