(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワニ印 塩ビ養生マット ヤバネ シルバー 1.3mm厚×920mm×20m巻

ワニ印 塩ビ養生マット ヤバネ シルバー 1.3mm厚×920mm×20m巻

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,320円
税込単価
24,552円

【特長】・高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。・厚みが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • タイプ:
    ヤバネ
  • 色:
    シルバー
  • 長さ(m):
    20
  • JANコード:
    4560260216055
  • トラスココード:
    835-7457
  • 質量(g):
    27000.0
  • 材質1:
    表面・裏面:塩化ビニール(PVC)
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • 幅(mm):
    920

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ玄関マット形状ロールタイプ
タイプヤバネシルバー
長さ(m)20JANコード4560260216055
トラスココード835-7457質量(g)27000.0
材質1表面・裏面:塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1.3
幅(mm)920 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

003026

1個

22,320( 24,552円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。
・厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
・緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
・難燃性です。
・複数枚使用の際はテープで固定してください。
【用途】
・建築現場の床・プラズマディスプレイ工場、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用マット。
・体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワニ印 塩ビ養生マット ヤバネ シルバー 1.3mm厚×920mm×20m巻の型番003026のページです。
型番003026に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワニ印 塩ビ養生マット ヤバネ シルバー 1.3mm厚×920mm×20m巻

ワニ印 塩ビ養生マット ヤバネ シルバー 1.3mm厚×920mm×20m巻

    ワニ印 塩ビ養生マット 平マット グリーン 1.5mm厚×915mm×20m巻

    ワニ印 塩ビ養生マット 平マット グリーン 1.5mm厚×915mm×20m巻

      塩ビ養生マット 柄:コイン

      塩ビ養生マット 柄:コイン

        塩ビマット

        塩ビマット

          塩ビマット(ピラミッドタイプ)

          塩ビマット(ピラミッドタイプ)

            塩ビマット(B山タイプ)

            塩ビマット(B山タイプ)

              TRUSCO 塩ビマット ピラミッド グリーン 1.5mmX915mmX20m

              TRUSCO 塩ビマット ピラミッド グリーン 1.5mmX915mmX20m

                TRUSCO 塩ビマット B山 グリーン 1.5mmX915mmX20m

                TRUSCO 塩ビマット B山 グリーン 1.5mmX915mmX20m

                  カーペットループパンチ

                  カーペットループパンチ

                    カーペットファインコード

                    カーペットファインコード

                      TRUSCO 塩ビマット ダイヤ型 グリーン 1.5mmX915mmX20m

                      TRUSCO 塩ビマット ダイヤ型 グリーン 1.5mmX915mmX20m

                        人工芝

                        人工芝

                          明和グラビア ビニフローリン コインマット YA2

                          明和グラビア ビニフローリン コインマット YA2

                            メーカー 日大工業 日大工業 日大工業 日大工業 日大工業 日大工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ワタナベ工業 ワタナベ工業 トラスコ中山 ワタナベ工業 明和グラビア
                            通常価格 22,320円 23,361円 22,320円 20,017円 20,017円 18,667円 18,964円 18,964円 21,282円 42,281円 22,015円 25,845円 20,659円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 玄関マット 玄関マット 玄関マット 通路用マット 通路用マット 通路用マット 通路用マット 通路用マット カーペット カーペット 通路用マット 通路用マット 通路用マット
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                            タイプ ヤバネ なし(平面) コイン ダイヤ柄 表面柄:ピラミッド型 表面柄:B山(ライン状の凹凸) - - - - - - -
                            シルバー グリーン - ブルー グリーン グリーン - - - - - - -
                            長さ(m) 20 20 20 20 20 20 - - - - - - -

                            ワニ印 塩ビ養生マット ヤバネ シルバー 1.3mm厚×920mm×20m巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト