(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フミンゴFW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フミンゴFW

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,618円
税込価格
1,780円

疲労、底冷え対策に最適な約17.5mm厚のマットです。【特長】・1枚が30×3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    疲労軽減マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 幅(mm):
    300
  • 長さ(mm):
    300
  • 厚み(mm):
    17.5
  • 質量(g):
    760
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール
  • タイプ:
    本駒

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

フラミンゴFW ふちについてはこちらをご覧ください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
4904771110936
836-4725

5個

1,618( 1,780円 )

1日目

ブラック
4904771110929
836-4726

5個

1,618( 1,780円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

疲労、底冷え対策に最適な約17.5mm厚のマットです。
【特長】
・1枚が30×30cmのマットをジョイントでつなぎ合わせて必要な形状、大きさに組み合わせられます。
・さらに、必要に応じてカッターナイフなどで自由な形状にカットできます。
・円形とクロス形と形状の異なる2種類のクッションが2段階で衝撃を吸収する独自構造です。
・傷んだ部分だけを簡単に交換可能なので敷き替えのコストを大幅に軽減できます。
・耐油性にも優れているので機械周りなどでも安心して使えます。
・フラミンゴFW ふちを併用することで段差を解消し、つまづきを防止できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フミンゴFW

フミンゴFW

    ノンスリップマット グレー

    ノンスリップマット グレー

      疲労軽減マット(耐油)

      疲労軽減マット(耐油)

        テラモト ダイヤマットAL 黒 92cm×10m

        テラモト ダイヤマットAL 黒 92cm×10m

          テラモト テラクッション極厚 1200×5000 ブルー

          テラモト テラクッション極厚 1200×5000 ブルー

            テラクッション 極厚

            テラクッション 極厚

              屋外用床材

              屋外用床材

                リサイクル長マット

                リサイクル長マット

                  光 エスゴムマット連結タイプ

                  光 エスゴムマット連結タイプ

                    消毒マット

                    消毒マット

                      テラモト ダイヤマットAL 緑 92cm×10m

                      テラモト ダイヤマットAL 緑 92cm×10m

                        メーカー テラモト テラモト エスコ テラモト テラモト テラモト 明和グラビア テラモト アズワン テラモト
                        通常価格 1,618円 1,536円 350円 41,260円 85,020円 6,668円 24,812円 24,979円 2,634円 3,650円 41,260円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目~   1日目   2日目   2日目   1日目   4日目  
                        商品タイプ 疲労軽減マット ノンスリップマット - - - 疲労軽減マット 通路用マット - - - -
                        形状 シートタイプ シートタイプ - - - シートタイプ ロールタイプ - - - -
                        幅(mm) 300 300 - - - - - - - - -
                        長さ(mm) 300 300 - - - - - - - - -
                        厚み(mm) 17.5 15 - - - 15 - - - - -

                        屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました