(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超防汚性・防滑性ビニル床シート ネオクリーン NC 1.82X10M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超防汚性・防滑性ビニル床シート ネオクリーン NC 1.82X10M

通常単価(税別)
54,505円
税込単価
59,956円

【特長】・特殊UVコーティング層に「クロスネット処理」を施し、無機系補強材を添...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    16000.0
  • 長さ(m):
    10
  • 幅(mm):
    1820
  • 厚さ(mm):
    2

型番

NC948-1.82X10M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NC948-1.82X10M

通路用マット
ロールタイプ
4935967709351
856-0688
シート:塩化ビニール樹脂

1個

54,505( 59,956円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊UVコーティング層に「クロスネット処理」を施し、無機系補強材を添加することで、防汚性・耐久性を向上させました。
・ワックスを塗布しなくても、汚れが付きにくく、除去しやすいメンテナンス性の高い床材です。
・超防汚性です。
【用途】
・トイレに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超防汚性・防滑性ビニル床シート ネオクリーン NC 1.82X10Mの型番NC948-1.82X10Mのページです。
型番NC948-1.82X10Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超防汚性・防滑性ビニル床シート ネオクリーン NC 1.82X10M

超防汚性・防滑性ビニル床シート ネオクリーン NC 1.82X10M

    足腰マット ジョイントタイプ固定用シート

    足腰マット ジョイントタイプ固定用シート

      足腰マット ジョイントタイプ

      足腰マット ジョイントタイプ

        シゲマツ 吸水マットS6(12.16用(内付用))

        シゲマツ 吸水マットS6(12.16用(内付用))

          リノベシート 貼ってはがせる塩ビシート ロール巻

          リノベシート 貼ってはがせる塩ビシート ロール巻

            パンチカーペット ローズベージュ 防炎

            パンチカーペット ローズベージュ 防炎

              3M油とりマット(シートタイプ)ベース

              3M油とりマット(シートタイプ)ベース

                500x800mm マット用すべり防止シート

                500x800mm マット用すべり防止シート

                  クッションシート

                  クッションシート

                    3M™エンハンス™ マット500(裏地付)

                    3M™エンハンス™ マット500(裏地付)

                      テラモト 体育館シート バー

                      テラモト 体育館シート バー

                        メーカー タキロンシーアイ カーボーイ カーボーイ 重松製作所 明和グラビア ワタナベ工業 スリーエムジャパン エスコ エスコ スリーエムジャパン テラモト
                        通常価格 54,505円 900円 15,480円 407円 25,961円 26,085円 14,777円 1,780円 9,270円 7,071円 7,700円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                        質量(g) 16000.0 - - - - - - - - - -
                        長さ(m) 10 - - - - - - - - - -
                        幅(mm) 1820 - - - - - - - - - -
                        厚さ(mm) 2 - - - - - - - - - -

                        超防汚性・防滑性ビニル床シート ネオクリーン NC 1.82X10Mのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました