(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防滑性ビニル床シート タキストロンタフスリップタイプ MT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防滑性ビニル床シート タキストロンタフスリップタイプ MT

通常価格(税別)
81,893円
税込価格
90,082円

【特長】・摩耗や耐候性、耐水性に優れたインレイド構造・太陽や水に強く、プールサ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    56000.0
  • 長さ(m):
    10
  • 幅(mm):
    1820
  • 厚さ(mm):
    2.9

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色 関連画像2

MT101(ピンク)

フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色 関連画像1

MT102(レッド)

フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色 関連画像2

MT201(オレンジ)

フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色 関連画像1

MT301(イエロー)

フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色 関連画像2

MT400(グリーン)

フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色 関連画像1

MT401(グリーン)

フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色 関連画像2

MT403(グリーン)

フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色 関連画像1

MT501(ブルー)

フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色 関連画像2

MT502(ブルー)

フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色 関連画像1

MT804(ブラウン)

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ノンスリップマット
ロールタイプ
4935967709030
856-0669
シート:塩化ビニール樹脂
ピンク

1個

81,893( 90,082円 )

1日目

ノンスリップマット
ロールタイプ
4935967709047
856-0670
シート:塩化ビニール樹脂
レッド

1個

81,893( 90,082円 )

1日目

ノンスリップマット
ロールタイプ
4935967709054
856-0671
シート:塩化ビニール樹脂
オレンジ

1個

81,893( 90,082円 )

1日目

ノンスリップマット
ロールタイプ
4935967709061
856-0672
シート:塩化ビニール樹脂
イエロー

1個

81,893( 90,082円 )

1日目

ノンスリップマット
ロールタイプ
4935967709085
856-0674
シート:塩化ビニール樹脂
グリーン

1個

81,893( 90,082円 )

1日目

ノンスリップマット
ロールタイプ
4935967709115
856-0675
シート:塩化ビニール樹脂
グリーン

1個

81,893( 90,082円 )

1日目

ノンスリップマット
ロールタイプ
4935967709092
856-0676
シート:塩化ビニール樹脂
ブルー

1個

81,893( 90,082円 )

1日目

ノンスリップマット
ロールタイプ
4935967709122
856-0677
シート:塩化ビニール樹脂
ブルー

1個

81,893( 90,082円 )

1日目

ノンスリップマット
ロールタイプ
4935967709153
856-0681
シート:塩化ビニール樹脂
ブラウン

1個

81,893( 90,082円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗や耐候性、耐水性に優れたインレイド構造
・太陽や水に強く、プールサイド等、屋外の用途にも安心して施工できます
・素材は、滑りにくく、適度なクッション性をもつ樹脂を使用
・安全で快適な歩行感が得られます
【用途】
・プールサイド等、防滑性、耐水性、耐候性が要求される屋外施設

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防滑性ビニル床シート タキストロンタフスリップタイプ MT

防滑性ビニル床シート タキストロンタフスリップタイプ MT

    パンチカーペット ローズベージュ 防炎

    パンチカーペット ローズベージュ 防炎

      3M™エンハンス™ マット500(裏地付)

      3M™エンハンス™ マット500(裏地付)

        シゲマツ 吸水マットS6(12.16用(内付用))

        シゲマツ 吸水マットS6(12.16用(内付用))

          ミヅシマ コロナ22 M113 910mmX25m乱

          ミヅシマ コロナ22 M113 910mmX25m乱

            超防汚性・防滑性ビニル床シート ネオクリーン NC 1.82X10M

            超防汚性・防滑性ビニル床シート ネオクリーン NC 1.82X10M

              ミヅシマ 階段用MYゴムマット Sー90 Mグレー

              ミヅシマ 階段用MYゴムマット Sー90 Mグレー

                メーカー タキロンシーアイ ワタナベ工業 スリーエムジャパン 重松製作所 ミヅシマ工業 タキロンシーアイ ミヅシマ工業
                通常価格 81,893円 26,085円 7,071円 407円 37,569円 54,505円 9,955円
                通常出荷日 1日目   3日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   18日目  
                質量(g) 56000.0 - - - - 16000.0 -
                長さ(m) 10 - - - - 10 -
                幅(mm) 1820 - - - - 1820 -
                厚さ(mm) 2.9 - - - - 2 -

                防滑性ビニル床シート タキストロンタフスリップタイプ MTのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました