(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足腰マット (帯電防止タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

足腰マット (帯電防止タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,900円 ~ 10,180円
税込価格
7,590円 ~ 11,198円

【特長】・導電性材質を使用したマットです。・厚さ17mmの優れたクッション性が...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TAM-4560-17-ESD-GR / TAM-4590-17-ESD-GR

足腰マット (帯電防止タイプ) 図面1
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999453096
855-4971
800.0
600
10

1個

6,900( 7,590円 )

1日目

4989999453102
855-4972
1200
900
10

1個

10,180( 11,198円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性材質を使用したマットです。
・厚さ17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。
・耐油性、耐水性に優れております。
・厚さがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
【用途】
・立ち仕事の疲労軽減用マット。
・製品落下の衝撃保護に。
・床からの冷気を遮断し底冷え防止に。
・立ち仕事の疲労軽減用マット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足腰マット (帯電防止タイプ)

足腰マット (帯電防止タイプ)

    疲労軽減マット(導電性)

    疲労軽減マット(導電性)

      トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

      トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

        足腰マット 穴なし

        足腰マット 穴なし

          セーフ・ティーグマットII

          セーフ・ティーグマットII

            防滑性ビニル床シート タキストロンタフスリップタイプ MT

            防滑性ビニル床シート タキストロンタフスリップタイプ MT

              作業用クッションマット

              作業用クッションマット

                疲労軽減マット テラクッション極厚

                疲労軽減マット テラクッション極厚

                  水・油に強い楽々クッションマット

                  水・油に強い楽々クッションマット

                    足腰マット 穴あき

                    足腰マット 穴あき

                      フミンゴFW

                      フミンゴFW

                        ソフマットD

                        ソフマットD

                          ケアソフト クッション

                          ケアソフト クッション

                            メーカー トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 カーボーイ アズワン タキロンシーアイ アイリスオーヤマ テラモト MISM(ミズム) カーボーイ テラモト アズワン 山崎産業
                            通常価格 6,900円 8,410円 4,157円 5,573円 7,820円 80,885円 2,432円 6,667円 10,889円 6,400円 1,618円 18,358円 10,369円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   8日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット - 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                            グリーン - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 450 - 450 - - - - - - - - - -
                            材質1 ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR) - ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR) - - - - - - - - - -

                            足腰マット (帯電防止タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました