(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Hyper V ノンスリップマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TVMAT-B
Hyper V ノンスリップマット HYPER V ノンスリップマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,300円
税込単価
8,030円

【特長】・通常のラバーの2.5倍のグリップ力を持つ特殊なゴム素材Hyper V...

詳細情報を確認する

型番

TVMAT-B 解除

Loading...

HYPER V ノンスリップマット 青 650×450mmの詳細

HYPER V ノンスリップマット 青 650×450mm 商品イメージ

HYPER V ノンスリップマット 青 650×450mm 商品イメージ

HYPER V ノンスリップマット 青 650×450mmの仕様

  • 材質:合成ゴム
  • 色:青
  • 幅×長さ:650×450mm
  • 厚み:4mm
  • 質量:1kg
  • 製造国:日本
商品情報を表示

TVMAT-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TVMAT-B

ブルー
4989999488364
856-7576

1個

7,300( 8,030円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のラバーの2.5倍のグリップ力を持つ特殊なゴム素材Hyper V[[R下]]の機構を両面に施すことでマットそのもののズレを防止します。
・Hyper V[[R下]]は日進ゴム株式会社の登録商標です。
・耐滑性能の高いHyper V[[R下]]シューズの靴底構造をマットの形状にしました。
・ハサミでお好みのサイズにカットできます。
・厚さ4mmなので、今お使いの疲労軽減マットの下に敷くことも可能です。
・油まみれの床の上で使っても滑りにくい高耐滑マットです。
【用途】
・切削油など油を大量に使う現場の滑り事故の予防に。
・車の荷台、トランクでの滑り止めに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Hyper V ノンスリップマットの型番TVMAT-Bのページです。
型番TVMAT-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Hyper V ノンスリップマット

Hyper V ノンスリップマット

    コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #18

    コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #18

      シンガー ウツノミヤ粘着マットフレーム

      シンガー ウツノミヤ粘着マットフレーム

        ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット ブルー

        ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット ブルー

          コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #12 赤

          コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #12 赤

            コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #6

            コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #6

              コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #15 赤

              コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #15 赤

                コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #18 赤

                コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #18 赤

                  エスコ フロアーマット

                  エスコ フロアーマット

                    メーカー トラスコ中山 山崎産業 宇都宮製作 スミロン 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 エスコ
                    通常価格 7,300円 - 10,548円 39,535円 13,747円 6,342円 16,996円 20,112円 4,000円
                    通常出荷日 1日目   お見積り   1日目   5日目~   5日目   4日目~   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ ノンスリップマット - - クリーンマット 吸油・吸水マット エントランスマット 吸油・吸水マット 吸油・吸水マット エントランスマット
                    形状 シートタイプ シートタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                    幅(mm) 650 - - - - - - - -
                    質量(g) 1000.0 - - - - - - - -
                    材質1 合成ゴム - - - - - - - -

                    Hyper V ノンスリップマットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    TVMAT-GN
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード

                    7,840円

                    ( 8,624円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    グリーン4989999488371856-7577

                    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました