(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水・油に強い楽々クッションマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:309050019
水・油に強い楽々クッションマット ミズ アブラニツヨイラクラククッションマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,444円
税込単価
15,888円

【特長】・高い密封性により、マット内部への水・油の侵入を防ぎます。・水・油が多...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    疲労軽減マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 材質1:
    塩化ビニール樹脂(PVC)
  • 厚さ(mm):
    12.5
  • 色:
  • 側面形状:
    テーパー加工
  • 表面形状:
    ピラミッド状のエンボス加工
  • 防炎適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 火気の近く、直接日光、高温の場所では変形する場合があります、置かないでください。
  • マットの上で走ったり、急に立ちとまらないでください。滑って転倒する恐れがあります。
  • 火気の近く、直接日光、高温の場所では変形する場合があります、置かないでください。マットの上で走ったり、急に立ちとまらないでください。滑って転倒する恐れがあります。

型番

309050019 解除

Loading...

 
カタログを表示

309050019 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

309050019

4945274068300
836-0074
4200.0
900
600

1個

14,444( 15,888円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い密封性により、マット内部への水・油の侵入を防ぎます。
・水・油が多い環境でもご使用できます。
・三層構造の優れた弾力性で脚・腰の疲労を軽減します。
・表面のピラミッド状エンボス加工がスリップを防止します。
【用途】
・長時間の立ち作業を行う現場に。
・水・油の使用頻度が高い作業現場に。
・コンビニやスーパー、飲食店等のフライ調理場や厨房に。
【材質】
・塩化ビニール樹脂(PVC)

(i)ご注意

  • 火気の近く、直接日光、高温の場所では変形する場合があります、置かないでください。
  • マットの上で走ったり、急に立ちとまらないでください。滑って転倒する恐れがあります。
  • 火気の近く、直接日光、高温の場所では変形する場合があります、置かないでください。マットの上で走ったり、急に立ちとまらないでください。滑って転倒する恐れがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水・油に強い楽々クッションマット の型番309050019のページです。
型番309050019に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水・油に強い楽々クッションマット

水・油に強い楽々クッションマット

    吉野 外でも使える疲労軽減マット(低臭マット)

    吉野 外でも使える疲労軽減マット(低臭マット)

      コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #12

      コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #12

        コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #6

        コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #6

          粘着マットシート BS 青(60枚層)

          粘着マットシート BS 青(60枚層)

            チャイムマット(裏地付)

            チャイムマット(裏地付)

              ラインアート

              ラインアート

                足腰マット 穴なし

                足腰マット 穴なし

                  疲労軽減マット 610×910×10

                  疲労軽減マット 610×910×10

                    テラモト ケミタングル ハード 灰 600×900

                    テラモト ケミタングル ハード 灰 600×900

                      クリーンウォーカー No.CW-900B

                      クリーンウォーカー No.CW-900B

                        テラモト スーパーダスピット 青 7mm厚

                        テラモト スーパーダスピット 青 7mm厚

                          除菌マット テラシック(裏地付)

                          除菌マット テラシック(裏地付)

                            メーカー MISM(ミズム) 吉野 山崎産業 山崎産業 テラモト テラモト テラモト カーボーイ アズワン テラモト ベッセル テラモト テラモト
                            通常価格 10,889円 12,320円 19,889円 11,508円 15,480円 3,188円 24,946円 5,573円 10,900円 20,559円 20,987円 109,621円 9,230円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   6日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   7日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 疲労軽減マット - - - クリーンマット エントランスマット エントランスマット 疲労軽減マット 疲労軽減マット - クリーンマット - エントランスマット
                            形状 シートタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ - シートタイプ
                            材質1 塩化ビニール樹脂(PVC) - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 12.5 - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -

                            水・油に強い楽々クッションマット のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            309050018
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

                            10,889円

                            ( 11,978円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4945274068201836-00732400.0750450

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました