(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

azuma CH909 アズマジック スーパーマルチ洗剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

azuma CH909 アズマジック スーパーマルチ洗剤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,285円
税込単価
1,414円

【特長】・1本でいろいろな汚れに使えるマルチ洗剤です。【用途】・キッチンの油汚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    住居用
  • 詳細タイプ:
    キッチンの油汚れ落とし、浴室やトイレの汚れ落とし
  • 容量(ml):
    500
  • 材質:
    主成分:界面活性剤(5%脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤、アルカリ剤、安定化剤、金属封鎖剤
  • JANコード:
    4970190622244
  • トラスココード:
    835-7537
  • 仕様:
    アルカリ性
  • 質量(g):
    584

(i)ご注意

  • 液がしみこむ素材、塗装面、ワックスが塗布してあるフローリング、大理石、アルミ、銅、真ちゅう製品、うるし塗り、表面に特殊な加工がしてあるもの、液晶・プラズマディスプレイの画面にはご使用いただけません。

型番

707110000 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

707110000

2個

1,285( 1,414円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本でいろいろな汚れに使えるマルチ洗剤です。
【用途】
・キッチンの油汚れ落とし、浴室やトイレの汚れ落としに。

(i)ご注意

  • 液がしみこむ素材、塗装面、ワックスが塗布してあるフローリング、大理石、アルミ、銅、真ちゅう製品、うるし塗り、表面に特殊な加工がしてあるもの、液晶・プラズマディスプレイの画面にはご使用いただけません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

azuma CH909 アズマジック スーパーマルチ洗剤の型番707110000のページです。
型番707110000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

azuma CH909 アズマジック スーパーマルチ洗剤

azuma CH909 アズマジック スーパーマルチ洗剤

    トイレクリーナー

    トイレクリーナー

      トアレS

      トアレS

        ナノトタル油クリーナー/詰め換え用

        ナノトタル油クリーナー/詰め換え用

          洗浄剤 リクイノックス LQ-1G 1ガロン

          洗浄剤 リクイノックス LQ-1G 1ガロン

            オーバークリーンS

            オーバークリーンS

              らくがき落としJ 1リットル

              らくがき落としJ 1リットル

                クレポリメイト(保護艶出し剤)

                クレポリメイト(保護艶出し剤)

                  αエアコンクリーナー

                  αエアコンクリーナー

                    らくがき落としZ 1リットル

                    らくがき落としZ 1リットル

                      らくがき落としM 1リットル

                      らくがき落としM 1リットル

                        ピカール グラスターSG-1000 500ml

                        ピカール グラスターSG-1000 500ml

                          Linda アルパス 355ml×24/CS

                          Linda アルパス 355ml×24/CS

                            メーカー アズマ工業 横浜油脂工業 横浜油脂工業 積水化学工業 三商 横浜油脂工業 ワイエステック 呉工業 トラスコ中山 ワイエステック ワイエステック 日本磨料工業 横浜油脂工業
                            通常価格 1,285円 7,014円 8,703円 1,207円 20,800円 9,928円 5,627円 614円 719円 4,980円 5,142円 2,022円 1,242円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目~   2日目   3日目   4日目   1日目   1日目   9日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ クリーナー 洗剤 洗剤 クリーナー - 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー -
                            用途 住居用 水回り用 水回り用 住居用 - 水回り用 住居用 - 住居用 住居用 住居用 ガラス用 -
                            詳細タイプ キッチンの油汚れ落とし、浴室やトイレの汚れ落とし - - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 500 - - - - - - - - - - - -
                            材質 主成分:界面活性剤(5%脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤、アルカリ剤、安定化剤、金属封鎖剤 - - - - - - - - - - - -

                            azuma CH909 アズマジック スーパーマルチ洗剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました