(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧洗浄機 (冷水タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRY-245-2-50HZ
高圧洗浄機 (冷水タイプ) コウアツセンジョウキ (レイスイタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
328,393円 287,737円
税込単価
361,232円 316,511円

【特長】・さびないステンレス製ハンドルを採用しています・床を汚さないウレタンキ...

詳細情報を確認する

型番

TRY-245-2-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

TRY-245-2-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
周波数(Hz)
吐出圧力(MPa)
吐出水量(L/min)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRY-245-2-50HZ

855-6206
50
5.5
12.3
40000.0

1個

328,393円

287,737

( 316,511円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびないステンレス製ハンドルを採用しています
・床を汚さないウレタンキャスター、ウレタン高圧ホースを標準装備しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 (冷水タイプ) の型番TRY-245-2-50HZのページです。
型番TRY-245-2-50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧洗浄機 (冷水タイプ)

高圧洗浄機 (冷水タイプ)

    TRY-245・345・395用ホースリール

    TRY-245・345・395用ホースリール

      有高圧洗浄機(冷水タイプ)

      有高圧洗浄機(冷水タイプ)

        エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ  (冷水タイプ)

        エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)

          1/4 洗管ホース コック無

          1/4 洗管ホース コック無

            ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用高圧ホース

            ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用高圧ホース

              冷水高圧洗浄機 3/8"高圧ホース (SUSワンタッチカプラ仕様)

              冷水高圧洗浄機 3/8"高圧ホース (SUSワンタッチカプラ仕様)

                モーター式高圧洗浄機SHJ-1510S  (温水タイプ)

                モーター式高圧洗浄機SHJ-1510S (温水タイプ)

                  ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル EASTLock

                  ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル EASTLock

                    1/4SUS洗管ホース コック無

                    1/4SUS洗管ホース コック無

                      1/4 洗管ホース コック付

                      1/4 洗管ホース コック付

                        ケルヒャー パイプクリーニングホース

                        ケルヒャー パイプクリーニングホース

                          洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様

                          洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様

                            メーカー アリミツ アリミツ アリミツ スーパー工業 アサダ ケルヒャー アサダ スーパー工業 ケルヒャー アサダ アサダ ケルヒャー アサダ
                            通常価格 328,393円 46,875円 175,375円 119,161円 32,919円 34,135円 28,904円 765,106円 32,678円 26,716円 36,821円 36,837円 81,858円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   1日目   4日目~   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   6日目   4日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ 高圧洗浄機 その他 高圧洗浄機 高圧洗浄機 その他 - - 高圧洗浄機 - その他 その他 - その他
                            機能 冷水 - 冷水 冷水 - - - 温水 - - - - -
                            仕様 電動タイプ - 電動タイプ エンジンタイプ - - - 電動タイプ - - - - -
                            奥行(mm) 730 - 621 - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 875 - 726 - - - - - - - - - -

                            高圧洗浄機 (冷水タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRY-245-2-60HZ
                            TRY-345-2-50HZ
                            TRY-345-2-60HZ
                            TRY-395-2-50HZ
                            TRY-395-2-60HZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 周波数(Hz) 吐出圧力(MPa) 吐出水量(L/min) 質量(g)

                            328,393円

                            ( 361,232円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            855-6207604.514.840000.0

                            346,306円

                            ( 380,937円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            855-620850520.648000.0

                            346,305円

                            ( 380,936円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            855-620960424.848000.0

                            367,470円

                            ( 404,217円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            855-6210501010.348000.0

                            367,470円

                            ( 404,217円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            855-621160912.448000.0

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました