(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モーター式高圧洗浄機SHJ-1510S  (温水タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SHJ-1510S-50HZ
モーター式高圧洗浄機SHJ-1510S (温水タイプ) カーペットクリーナー

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
765,106円 733,354円
税込単価
841,617円 806,689円

【特長】・密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しました。・温度上昇が早く安定し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    温水
  • 仕様:
    電動タイプ
  • 奥行(mm):
    1051
  • 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz):
    9.8
  • 吐出水量(L/min):
    15
  • 幅(mm):
    774
  • 給水方式:
    水道直結
  • 質量(g):
    175000
  • 電源コード長さ(m):
    7(3.5mm2×4芯)
  • 高さ(mm):
    1075
  • 電源(V):
    200
  • 電源:
    200V

型番

SHJ-1510S-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

SHJ-1510S-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHJ-1510S-50HZ

4589413151623
859-1126
50

1個

765,106円

733,354

( 806,689円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しました。
・温度上昇が早く安定した温水を維持します。
・便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
【用途】
・修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。
・折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。
・建設機械・車両洗浄に。
・食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。
・厨房機器・設備の洗浄に。
・パワースイングジャッキの洗浄に。
・ゴムマットの洗浄に。
・鉄道車両の洗浄に。
・建設機械のアタッチメントの洗浄に。
・スズランノズルでの配管洗浄に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーター式高圧洗浄機SHJ-1510S (温水タイプ) の型番SHJ-1510S-50HZのページです。
型番SHJ-1510S-50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モーター式高圧洗浄機SHJ-1510S  (温水タイプ)

モーター式高圧洗浄機SHJ-1510S (温水タイプ)

    モーター式 高圧洗浄機SHJ-1408S (温水タイプ)

    モーター式 高圧洗浄機SHJ-1408S (温水タイプ)

      スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SE-3005ST6(静音型)

      スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SE-3005ST6(静音型)

        スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SE-2107ST6(静音型)

        スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SE-2107ST6(静音型)

          モーター式高圧洗浄機 SAR-Nタイプ

          モーター式高圧洗浄機 SAR-Nタイプ

            モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ

            モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ

              高圧洗浄機 スターフレッシャー(冷水タイプ)

              高圧洗浄機 スターフレッシャー(冷水タイプ)

                精和産業 高圧洗浄機ジェットクリ-ン

                精和産業 高圧洗浄機ジェットクリ-ン

                  高圧洗浄機ジェットクリーン 防音型

                  高圧洗浄機ジェットクリーン 防音型

                    蔵王産業 スチームボックスミニ 200V

                    蔵王産業 スチームボックスミニ 200V

                      高圧洗浄機 AJP-2050

                      高圧洗浄機 AJP-2050

                        スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SEK-1315SSV(防音型)

                        スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SEK-1315SSV(防音型)

                          スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SEK-2008SSV(防音型)

                          スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SEK-2008SSV(防音型)

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 エムケー 精和産業 精和産業 蔵王産業 リョービ スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 765,106円 708,551円 386,948円 386,948円 894,580円 359,278円 571,286円 374,680円 336,376円 978,797円 38,443円 431,507円 415,888円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   4日目   8日目   5日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - - - - 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 その他 高圧洗浄機 - -
                            機能 温水 温水 - - - - 冷水 - - スチーム - - -
                            仕様 電動タイプ 電動タイプ - - - - 電動タイプ エンジンタイプ エンジンタイプ - - - -
                            奥行(mm) 1051 1051 - - - - - - - - - - -
                            吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz) 9.8 7.8 - - - - - - - - - - -

                            モーター式高圧洗浄機SHJ-1510S (温水タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SHJ-1510S-60HZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 周波数
                            (Hz)

                            765,106円

                            ( 841,617円 )
                            1個 -

                            8日目

                            4589413151654859-112760

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました