(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジン式高圧洗浄機SER-5 (3.7kW) (冷水タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SER-2010-5
エンジン式高圧洗浄機SER-5 (3.7kW) (冷水タイプ) カーペットクリーナー

通常単価(税別)
275,615円
税込単価
303,177円

【特長】・フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    冷水
  • 仕様:
    エンジンタイプ
  • 奥行(mm):
    510
  • 幅(mm):
    530
  • 給水方式:
    自吸式
  • 燃料:
    無鉛レギュラーガソリン
  • 質量(g):
    40200
  • 燃料タンク容量(L):
    3.1
  • 高さ(mm):
    555
  • エンジン:
    空冷4 サイクルガソリンエンジン

型番

SER-2010-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

SER-2010-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
吐出水量(L/min)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SER-2010-5

10
20
4589413150183
859-1135

1個

275,615( 303,177円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。
・信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。
・現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
【用途】
・建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。
・家屋やビルの外壁洗浄に。
・農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。
・水タンク/ノッチタンクの洗浄に。
・石垣の苔落としに。
・木材加工センターでの粉塵抑制に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式高圧洗浄機SER-5 (3.7kW) (冷水タイプ)の型番SER-2010-5のページです。
型番SER-2010-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンジン式高圧洗浄機SER-5 (3.7kW) (冷水タイプ)

エンジン式高圧洗浄機SER-5 (3.7kW) (冷水タイプ)

    エンジン式高圧洗浄機SER-5 (5.1kW)   (冷水タイプ)

    エンジン式高圧洗浄機SER-5 (5.1kW) (冷水タイプ)

      MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ

      MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ

        エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ  (冷水タイプ)

        エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)

          スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N

          スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N

            アサダ 高圧洗浄機12/80G

            アサダ 高圧洗浄機12/80G

              エンジン式高圧洗浄機SEC-1520-2N  (冷水タイプ)

              エンジン式高圧洗浄機SEC-1520-2N (冷水タイプ)

                高圧洗浄機ジェットクリーン

                高圧洗浄機ジェットクリーン

                  スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-1616-2N

                  スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-1616-2N

                    エンジン式高圧洗浄機SEC-1013-2N  (冷水タイプ)

                    エンジン式高圧洗浄機SEC-1013-2N (冷水タイプ)

                      エンジン式高圧洗浄機

                      エンジン式高圧洗浄機

                        ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS (防音型)

                        ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS (防音型)

                          ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-2015SS (防音型)

                          ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-2015SS (防音型)

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 ワキタ スーパー工業 スーパー工業 アサダ スーパー工業 精和産業 スーパー工業 スーパー工業 工進 スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 255,620円 301,579円 153,678円 119,161円 236,890円 172,908円 282,185円 262,554円 291,377円 103,232円 100,562円 625,386円 609,597円
                            通常出荷日 4日目~   8日目   5日目   1日目   8日目   1日目   8日目   4日目   8日目   1日目   1日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - - 高圧洗浄機 - - 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機
                            機能 冷水 冷水 冷水 冷水 - - 冷水 - - 冷水 - - -
                            仕様 エンジンタイプ エンジンタイプ エンジンタイプ エンジンタイプ - - エンジンタイプ - - エンジンタイプ エンジンタイプ エンジンタイプ エンジンタイプ
                            奥行(mm) 510 610 - 704 - - 760 - - 704 - 672 672
                            幅(mm) 530 616 - 407 - - 494 - - 407 - 577 577

                            エンジン式高圧洗浄機SER-5 (3.7kW) (冷水タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SER-2308-5
                            SER-3007-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz) 吐出水量(L/min) JANコード トラスココード

                            255,620円

                            ( 281,182円 )
                            1個 -

                            4日目

                            8234589413150169859-1134

                            275,615円

                            ( 303,177円 )
                            1個 -

                            8日目

                            7294589413150176859-1136

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました