(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジン式高圧洗浄機SER-5 (5.1kW)   (冷水タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SER-1620-5
エンジン式高圧洗浄機SER-5 (5.1kW) (冷水タイプ) カーペットクリーナー

通常単価(税別)
336,546円
税込単価
370,201円

【特長】・フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    冷水
  • 仕様:
    エンジンタイプ
  • 奥行(mm):
    610
  • 幅(mm):
    616
  • 給水方式:
    自吸式
  • 燃料:
    無鉛レギュラーガソリン
  • 質量(g):
    57600
  • 燃料タンク容量(L):
    5.3
  • 高さ(mm):
    627
  • エンジン:
    空冷4 サイクルガソリンエンジン

型番

SER-1620-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

SER-1620-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
吐出水量(L/min)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SER-1620-5

20
16
4589413150220
859-1132

1個

336,546( 370,201円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。
・信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。
・現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
【用途】
・建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。
・家屋やビルの外壁洗浄に。
・農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。
・工業用部品製造機械の部品の洗浄に。
・太陽光パネルの洗浄に。
・木材の皮剥ぎと洗浄に。
・養殖用コンテナのフジツボ落としに。
・とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。
・コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。
・仮設資材洗浄に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式高圧洗浄機SER-5 (5.1kW) (冷水タイプ) の型番SER-1620-5のページです。
型番SER-1620-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンジン式高圧洗浄機SER-5 (5.1kW)   (冷水タイプ)

エンジン式高圧洗浄機SER-5 (5.1kW) (冷水タイプ)

    エンジン式高圧洗浄機SER-5 (3.7kW) (冷水タイプ)

    エンジン式高圧洗浄機SER-5 (3.7kW) (冷水タイプ)

      エンジン式高圧洗浄機SEC-1520-2N  (冷水タイプ)

      エンジン式高圧洗浄機SEC-1520-2N (冷水タイプ)

        エンジン式高圧洗浄機SEC-1013-2N  (冷水タイプ)

        エンジン式高圧洗浄機SEC-1013-2N (冷水タイプ)

          エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ  (冷水タイプ)

          エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)

            高圧洗浄機 MHW720

            高圧洗浄機 MHW720

              高圧洗浄機ウォッシュ(冷水タイプ)

              高圧洗浄機ウォッシュ(冷水タイプ)

                スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-1616-2N

                スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-1616-2N

                  高圧洗浄機 AJP-2050

                  高圧洗浄機 AJP-2050

                    HONDA エンジン式高圧洗浄機 最大圧力15Mpa

                    HONDA エンジン式高圧洗浄機 最大圧力15Mpa

                      モーター式冷水高水圧洗浄機 Profi

                      モーター式冷水高水圧洗浄機 Profi

                        スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N

                        スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N

                          エンジン式冷水高圧洗浄機

                          エンジン式冷水高圧洗浄機

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 マキタ レッキス工業 スーパー工業 リョービ 本田技研工業 日本クランツレ スーパー工業 日本クランツレ
                            通常価格 301,579円 255,620円 282,185円 103,232円 119,161円 67,151円 41,445円 291,377円 38,443円 156,397円 321,716円 236,890円 489,563円
                            通常出荷日 8日目   4日目~   8日目   1日目   1日目   3日目   1日目   8日目   5日目   6日目   4日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - 高圧洗浄機 - 高圧洗浄機 - 高圧洗浄機
                            機能 冷水 冷水 冷水 冷水 冷水 - 冷水 - - - 冷水 - 冷水
                            仕様 エンジンタイプ エンジンタイプ エンジンタイプ エンジンタイプ エンジンタイプ 電動タイプ 電動タイプ - - - 電動タイプ - エンジンタイプ
                            奥行(mm) 610 510 760 704 704 - - - - - - - -
                            幅(mm) 616 530 494 407 407 - - - - - - - -

                            エンジン式高圧洗浄機SER-5 (5.1kW) (冷水タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SER-1616-5
                            SER-2015-5
                            SER-3010-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz) 吐出水量(L/min) JANコード トラスココード

                            301,579円

                            ( 331,737円 )
                            1個 -

                            8日目

                            16164589413150190859-1131

                            336,547円

                            ( 370,202円 )
                            1個 -

                            8日目

                            15204589413150206859-1133

                            336,547円

                            ( 370,202円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10294589413150213859-1137

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました