(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル EASTLock

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:41140270
ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル EASTLock カーペットクリーナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,605円
税込単価
44,666円

【特長】高圧洗浄機に接続するサイクロンジェットノズルです。直噴ジェット高速回転...

詳細情報を確認する

型番

41140270 解除

Loading...

 
カタログを表示

41140270 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
適合機種
質量(g)
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

41140270

4054278175706
859-4348
HD7/15、10/22、HDS8/15、8/17、HD6/12G、9/23G他
533.000
サイクロンジェットノズル 050

1個

40,605( 44,666円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高圧洗浄機に接続するサイクロンジェットノズルです。
直噴ジェット高速回転することで、こびりついた汚れを落とすことができます。
Easy Lock対応で素早い組立てが可能で、作業の効率化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル EASTLockの型番41140270のページです。
型番41140270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル EASTLock

ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル EASTLock

    ケルヒャー サイクロンジェットノズル 040

    ケルヒャー サイクロンジェットノズル 040

      ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジエツトノズル

      ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジエツトノズル

        ケルヒャー 高圧ホース EASYLock 10m ID8 UNTITWIST 61100310

        ケルヒャー 高圧ホース EASYLock 10m ID8 UNTITWIST 61100310

          ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用食品高圧ホースロングライフEASYLock

          ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用食品高圧ホースロングライフEASYLock

            ケルヒャー パイプクリーニングホース

            ケルヒャー パイプクリーニングホース

              トルネードノズル(25MPa以下用)

              トルネードノズル(25MPa以下用)

                高圧洗浄機用フォームノズル EASYLock

                高圧洗浄機用フォームノズル EASYLock

                  アサダ 逆噴射ノズル 大 60/50GP用

                  アサダ 逆噴射ノズル 大 60/50GP用

                    メーカー ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー スーパー工業 ケルヒャー アサダ
                    通常価格 32,678円 37,254円 37,254円 31,804円 40,644円 36,837円 13,935円 55,230円 70,845円
                    通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   8日目  

                    ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル EASTLockのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    41140300
                    41140360
                    41140410
                    41140480
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード 適合機種 質量(g) 品名

                    32,678円

                    ( 35,946円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    4054278175713859-4350HDS8/9C、13/15S531.000サイクロンジェットノズル 070 1080

                    40,605円

                    ( 44,666円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    4054278175683859-4349HD9/17、7/10CFood、HDS10/19M530.000サイクロンジェットノズル 055 1060

                    40,605円

                    ( 44,666円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    4054278175690859-4347HD4/8C、HDS4/7U・C、HD6/15G、8/20G、HDS801B530.000サイクロンジェットノズル 040

                    40,605円

                    ( 44,666円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    4054278175782859-4351HD13/15S534.000サイクロンジェットノズル 100

                    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました