(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧洗浄機用ランス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧洗浄機用ランス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,823円 ~ 68,032円  特別価格 
税込価格
16,305円 ~ 74,835円  特別価格 

【特長】高圧洗浄機に接続するランスです。洗剤を泡状に吹き付けることができます。...

詳細情報を確認する

  • 適合機種:
    HD・HDS・エンジン機全機種

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4054278255682
859-4296
800.0
雨どいランス

1個

68,032円

61,766

( 67,943円 )

17日目

4054278173962
859-4290
1000.0
スプレーランス 1050mm

1個

20,729円

18,253

( 20,078円 )

2日目

4054278173986
859-4288
800.0
スプレーランス 600mm

1個

17,174( 18,891円 )

4日目

4054278253282
859-4291
1300.0
スプレーランス 1550mm

1個

22,627( 24,890円 )

1日目

4054278253299
859-4292
1600.0
スプレーランス 2050mm

1個

24,522( 26,974円 )

1日目

4054278256894
859-4287
400.0
スプレーランス 400mm

1個

14,823( 16,305円 )

4日目

4054278256917
859-4295
600.0
曲がりランス

1個

21,862円

19,457

( 21,403円 )

1日目

4054278259659
859-4297
1000.0
アンダーボディランス

1個

26,352( 28,987円 )

1日目

4054278255590
859-4298
2500.0
フレキシブルランス

1個

63,563円

57,702

( 63,472円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高圧洗浄機に接続するランスです。
洗剤を泡状に吹き付けることができます。
Easy Lock対応で素早い組立てが可能で、作業の効率化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧洗浄機用ランス

高圧洗浄機用ランス

    ケルヒャー 高圧洗浄機用 スプレーランス

    ケルヒャー 高圧洗浄機用 スプレーランス

      ケルヒャー フレキシブルノズルホルダー

      ケルヒャー フレキシブルノズルホルダー

        HONDA ロータリーブラシセット

        HONDA ロータリーブラシセット

          スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(16)

          スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(16)

            スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(30)

            スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(30)

              スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(23)

              スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(23)

                ターボガン クイックカプラ仕様

                ターボガン クイックカプラ仕様

                  ケルヒャー スプレーランス EASYLock 840mm

                  ケルヒャー スプレーランス EASYLock 840mm

                    バリアブルガン SUSワンタッチカプラ仕様

                    バリアブルガン SUSワンタッチカプラ仕様

                      アサダ バリアブルガン 16/150G・18/150・16/215用 QC仕様

                      アサダ バリアブルガン 16/150G・18/150・16/215用 QC仕様

                        アサダ ターボガン ワンタッチカプラ仕様

                        アサダ ターボガン ワンタッチカプラ仕様

                          HONDA 高圧洗浄機用ガン

                          HONDA 高圧洗浄機用ガン

                            メーカー ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー 本田技研工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 アサダ ケルヒャー アサダ アサダ アサダ 本田技研工業
                            通常価格 14,823円 17,582円 20,467円 32,333円 160,533円 160,533円 160,533円 58,303円 19,646円 46,913円 51,277円 54,577円 31,918円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目   5日目   8日目   8日目   8日目   4日目   2日目   4日目~   4日目   4日目   6日目  
                            適合機種 HD・HDS・エンジン機全機種 - 全機種使用可 - - - - - - - - - -

                            高圧洗浄機用ランスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました