(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶用吸収シート 油専用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶用吸収シート 油専用【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,914円
税込単価
3,205円

【特長】・200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。・給油ポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 用途:
    オイル用
  • JANコード:
    4989999452747
  • トラスココード:
    855-7754
  • 厚さ(mm):
    3
  • 質量(g):
    400
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 油吸収量(L/袋):
    4
  • 直径(mm):
    550

(i)ご注意

  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

型番

TDCO-550 解除

Loading...

ドラム缶用吸収シート 油専用(5枚入り)の詳細

ドラム缶用吸収シート 油専用(5枚入り) 商品イメージ

ドラム缶用吸収シート 油専用(5枚入り) 商品イメージ

ドラム缶用吸収シート 油専用(5枚入り)の仕様

仕様・規格厚さ:3mm
油吸収量:4L/袋
直径:550mm
材質ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位0.4kg
製造国中国

使用上のご注意

  • ※ 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談のうえ、処分してください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDCO-550

10

1パック

5個入り

2,914( 3,205円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。
・給油ポンプなどの油の垂れ落ちを素早く吸収します。
・工場の5S対策としてもお使いいただけます。
・オイル専用タイプのため、屋外での使用も可能です。
・オイルのみを吸収し水ははじきます。
【用途】
・オイル用。

(i)ご注意

  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶用吸収シート 油専用の型番TDCO-550のページです。
型番TDCO-550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶用吸収シート 油専用

ドラム缶用吸収シート 油専用

    ドラム缶用オイルシート(油専用)

    ドラム缶用オイルシート(油専用)

      高性能油着材 オイルキャッチャー

      高性能油着材 オイルキャッチャー

        タフネルオイルブロッター ロールタイプ

        タフネルオイルブロッター ロールタイプ

          ドラム缶用マット YT0040 (1枚)

          ドラム缶用マット YT0040 (1枚)

            フェンス型 オイルキャッチャー

            フェンス型 オイルキャッチャー

              油吸収材 アブラトール 油水兼用 200Lドラム缶用マット ADタイプ

              油吸収材 アブラトール 油水兼用 200Lドラム缶用マット ADタイプ

                ドラム缶用吸収シート

                ドラム缶用吸収シート

                  油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R

                  油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R

                    高性能油吸着材(ルックリン) A-50

                    高性能油吸着材(ルックリン) A-50

                      油吸収材 アブラトール オイルフェンス(A68:J70チューブ) PT

                      油吸収材 アブラトール オイルフェンス(A68:J70チューブ) PT

                        ピグ スキマー

                        ピグ スキマー

                          高性能油吸着材

                          高性能油吸着材

                            メーカー トラスコ中山 橋本クロス トラスコ中山 三井化学 オイルガード トラスコ中山 JOHNAN トラスコ中山 JOHNAN アズワン JOHNAN ニューピグコーポレーション アズワン
                            通常価格 2,914円 20,939円 22,579円 39,950円 470円 13,377円 14,226円 3,361円 9,947円 25,670円 14,067円 25,651円 25,670円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目  
                            商品タイプ シート シート ロール ロール シート チューブ シート シート ロール - チューブ チューブ ロール
                            用途 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル・水用 オイル・溶剤用 オイル用 - オイル用 オイル用 オイル用
                            JANコード 4989999452747 - 4989999389081 - - - - 4989999317909 - - - - -
                            トラスココード 855-7754 - 301-8962 - - - - 488-6411 - - - - -
                            厚さ(mm) 3 - - - - - - 3 - - - - -

                            ドラム缶用吸収シート 油専用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました