(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラムクリーン掃除機 (乾湿両用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SDV-S1501
ドラムクリーン掃除機 (乾湿両用) カンシツリョウヨウソウジキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
250,839円
税込単価
275,923円

【特長】・ドラム缶の上部を開けてダストタンクとして利用・大容量のゴミ処理が可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • 奥行(mm):
    620
  • 高さ(mm):
    465(ドラム缶から上に出る部分)
  • 幅(mm):
    620
  • 集じん容量(L):
    180
  • 電源コード長さ(m):
    20
  • 吸水量(L):
    180

(i)ご注意

  • ドラム缶は付属しておりませんのでお客様でご用意ください。

型番

SDV-S1501 解除

Loading...

 
カタログを表示

SDV-S1501 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最大真空圧(kPa)
騒音値(dB)
最大風量([[M3]]/min)
質量(g)
材質1
消費電力(W)
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDV-S1501

4538634320684
860-0019
17
73
4.6
34500.0
本体:鉄
1400
単相100

1個

250,839( 275,923円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶の上部を開けてダストタンクとして利用
・大容量のゴミ処理が可能です
・吸込ホース径Φ50
・粉じん・液体・油類も連続吸引
・フィルター面積が2.3m2!
・メンテナンスの周期が長くなり、吸引力も長期間持続
・フィルターを手を汚すことなくクリーンに保つ手動式ちりおとし内蔵
【用途】
・工場の清掃に
・工作機械に
・床周りの切粉、切削油回収に
・貴金属加工時に発生する金属粉の回収に

(i)ご注意

  • ドラム缶は付属しておりませんのでお客様でご用意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラムクリーン掃除機 (乾湿両用)の型番SDV-S1501のページです。
型番SDV-S1501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラムクリーン掃除機 (乾湿両用)

ドラムクリーン掃除機 (乾湿両用)

    万能型スイクリーン (乾湿両用)

    万能型スイクリーン (乾湿両用)

      業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)

      業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)

        ハイパワークリーナー 乾湿両用 集じん容量(L) 10

        ハイパワークリーナー 乾湿両用 集じん容量(L) 10

          アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

          アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

            ペール缶クリーナー(乾湿両用)

            ペール缶クリーナー(乾湿両用)

              産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)

              産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)

                ハイパワークリーナー 乾湿両用・ステンレスタンクタイプ 集じん容量 27L

                ハイパワークリーナー 乾湿両用・ステンレスタンクタイプ 集じん容量 27L

                  電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                  電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                    万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

                    万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

                      圧縮エアークリーナー 本体/オプション

                      圧縮エアークリーナー 本体/オプション

                        三立 洗える集塵機

                        三立 洗える集塵機

                          大型電動バキュームクリーナー

                          大型電動バキュームクリーナー

                            メーカー スイデン スイデン NIVAC 東浜商事 アマノ 三立機器 ニルフィスクアドバンス 東浜商事 三立機器 スイデン アズワン 三立機器 三立機器
                            通常価格 250,839円 275,045円 268,786円 69,514円 41,989円 104,269円 494,702円 71,541円 198,386円 118,174円 17,491円 1,466,995円 854,310円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   2日目   1日目   4日目   8日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   11日目~   15日目  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - - そうじ機
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 乾式 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - - 乾式
                            種類 ペール缶タイプ - 粉じんタイプ - - ペール缶タイプ - - - - ペール缶タイプ - ペール缶タイプ
                            奥行(mm) 620 780 - - - - - - - 374 - - -
                            高さ(mm) 465(ドラム缶から上に出る部分) 1020 - - - - - - - 713 - - -

                            ドラムクリーン掃除機 (乾湿両用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SDV-S3303
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 最大真空圧(kPa) 騒音値(dB) 最大風量([[M3]]/min) 質量(g) 材質1 消費電力(W) 電源(V)

                            282,257円

                            ( 310,483円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4538634320691860-002028786.636500.0本体:鉄3500三相200

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました