(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーメイド マイクロファイバークロス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RM1820581PK
ラバーメイド マイクロファイバークロス マイクロファイバークロス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
722円
税込単価
794円

吸水性・速乾性に優れ、汚れを落としやすく、雑菌が増殖しにくいため衛生的で、また...

詳細情報を確認する

型番

RM1820581PK 解除

Loading...

 
カタログを表示

RM1820581PK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
シートサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM1820581PK

0086876215229
50
855-9532
406×406
ピンク

10個

722( 794円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吸水性・速乾性に優れ、汚れを落としやすく、雑菌が増殖しにくいため衛生的で、また繊維が柔らかく素材を傷つけないため様々な場面で使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーメイド マイクロファイバークロスの型番RM1820581PKのページです。
型番RM1820581PKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーメイド マイクロファイバークロス

ラバーメイド マイクロファイバークロス

    おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

    おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

      エコウエス

      エコウエス

        コンドル じょうぶおそうじタオル

        コンドル じょうぶおそうじタオル

          おしぼりウエス

          おしぼりウエス

            カラーメリヤスウエス

            カラーメリヤスウエス

              大判タオルぞうきん

              大判タオルぞうきん

                TRUSCO 綿ぞうきん 10枚入

                TRUSCO 綿ぞうきん 10枚入

                  コンドル おそうじタオル

                  コンドル おそうじタオル

                    マイクロふきん

                    マイクロふきん

                      食器用ふきん

                      食器用ふきん

                        そうじの神様 リビング用おそうじミトン

                        そうじの神様 リビング用おそうじミトン

                          布ウエス

                          布ウエス

                            メーカー ラバーメイド 山崎産業 ハンディ・クラウン 山崎産業 アズワン ハンディ・クラウン テラモト トラスコ中山 山崎産業 ボンスター ボンスター savina(KBセーレン) ハンディ・クラウン
                            通常価格 409円 3,000円 888円 4,100円 5,720円 509円 1,761円 1,003円 3,000円 388円 372円 643円 1,117円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   3日目   2日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   2日目~   1日目   3日目  
                            商品タイプ マイクロファイバー - 布ウエス - 布ウエス 布ウエス - - - - 布ウエス 布ウエス 布ウエス
                            布材質 その他 - ワイシャツ・ポロシャツなど - タオル メリヤス - - - - その他 ポリエステル・ナイロン その他
                            形状 シート - - - - - - - - - シート その他 -
                            材質1 ポリエステル、ポリアミド - - - - - - - - - - - -

                            ラバーメイド マイクロファイバークロスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RM1820577PK
                            RM1820578GN
                            RM1820579BL
                            RM1820580YL
                            RM1820583BL
                            RM1820584YL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード シートサイズ(mm)

                            500円

                            ( 550円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            008687621518230855-9528305×305ピンク

                            500円

                            ( 550円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            008687621519930855-9529305×305グリーン

                            409円

                            ( 450円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            008687621520530855-9530305×305ブルー

                            409円

                            ( 450円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            008687621521230855-9531305×305イエロー

                            721円

                            ( 793円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            008687621524350855-9534406×406ブルー

                            722円

                            ( 794円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            008687621525050855-9535406×406イエロー

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました