(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ・ブライト  高耐久ふきんNo.2012

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FUKIN2012-BLU
スコッチ・ブライト 高耐久ふきんNo.2012 スコッチ ブライト コウタイキュウフキンNO.2012

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
263円
税込単価
289円

【特長】・細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。・繊維の切...

詳細情報を確認する

型番

FUKIN2012-BLU 解除

Loading...

 
カタログを表示

FUKIN2012-BLU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FUKIN2012-BLU

4548623630908
833-8508

10個

263( 289円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。
・繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。
・洗剤をつけずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
【用途】
・ガラスや鏡、金属面の油汚れの拭き取り。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト 高耐久ふきんNo.2012 の型番FUKIN2012-BLUのページです。
型番FUKIN2012-BLUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ・ブライト  高耐久ふきんNo.2012

スコッチ・ブライト 高耐久ふきんNo.2012

    マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)

    マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)

      PVA超吸水クロスジャンボ

      PVA超吸水クロスジャンボ

        シーバイエス マイクロファイバークロス ウインドウクロス(5枚パック)

        シーバイエス マイクロファイバークロス ウインドウクロス(5枚パック)

          激落ちクロスお徳用 バラ

          激落ちクロスお徳用 バラ

            マイクロスター

            マイクロスター

              SK-11 マイクロファイバークロス

              SK-11 マイクロファイバークロス

                マイクロクロス

                マイクロクロス

                  レック 激落ちふきんキッチン2枚入

                  レック 激落ちふきんキッチン2枚入

                    橋本 FPカラークロス ブルー 200×210mm(200枚×24袋入)

                    橋本 FPカラークロス ブルー 200×210mm(200枚×24袋入)

                      山崎産業 マイクロファイバークロス

                      山崎産業 マイクロファイバークロス

                        “お掃除用クロス”(10枚入)

                        “お掃除用クロス”(10枚入)

                          セーム皮

                          セーム皮

                            メーカー スリーエムジャパン ディバーシー SK-11 ディバーシー LEC 日本ENJO SK-11 八ツ矢工業 LEC 橋本クロス 山崎産業 バイリーンクリエイト 八ツ矢工業
                            通常価格 262円 2,322円 480円 3,007円 695円 3,418円 1,180円 571円 456円 20,150円 1,672円 4,620円 3,028円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   5日目   1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー マイクロファイバー 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー 紙ウエス マイクロファイバー マイクロファイバー 布ウエス
                            布材質 ポリエステル・ナイロン その他 その他 その他 ポリエステル・ナイロン - ポリエステル・ナイロン ポリエステル・ナイロン ポリエステル・ナイロン その他 - - その他
                            形状 シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート
                            質量(g) 43.000 - - - - - - - - - - - -
                            シートサイズ(mm) 360×360 - - - - - - - - - - - -

                            スコッチ・ブライト 高耐久ふきんNo.2012 のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工房の清掃
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/19
                            厚みやサイズが丁度で、使い勝手が良い。10枚入りの割安な物があれば嬉しいが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FUKIN2012-RED
                            FUKIN2012-WHI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            263円

                            ( 289円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            4548623697291833-8510

                            262円

                            ( 288円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            4548623630892833-8509

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました