(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーラー用消耗品補修セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:39705B
シーラー用消耗品補修セット シーラーヨウショウモウヒンホシュウセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,170円
税込単価
8,987円

【仕様】・シーラー用部品です。・適用シーラーに合わせてお選びください。

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

39705B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
適用シーラー
品名
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

39705B

4573135211833
836-3998
56
FS-315
補修セット(溶着用)
ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚(15mm×215mm)、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本

1個

8,170( 8,987円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・シーラー用部品です。
・適用シーラーに合わせてお選びください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーラー用消耗品補修セットの型番39705Bのページです。
型番39705Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーラー用消耗品補修セット

シーラー用消耗品補修セット

    真空包装機 脱気式用 交換用ヒーター NPH-300S-5

    真空包装機 脱気式用 交換用ヒーター NPH-300S-5

      真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BK

      真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BK

        シーラー用消耗品シリコンシート

        シーラー用消耗品シリコンシート

          真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BW

          真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BW

            卓上シーラー 交換PTFEシート

            卓上シーラー 交換PTFEシート

              シーラー用消耗品フローガラスシート

              シーラー用消耗品フローガラスシート

                NL用ヒーター取替消耗品

                NL用ヒーター取替消耗品

                  卓上シーラー(溶着専用タイプ) 取替用消耗品

                  卓上シーラー(溶着専用タイプ) 取替用消耗品

                    卓上シーラー(カッター刃付・溶着専用タイプ) 取替用消耗品

                    卓上シーラー(カッター刃付・溶着専用タイプ) 取替用消耗品

                      メーカー 富士インパルス 三商 三商 富士インパルス 三商 三商 富士インパルス 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所
                      通常価格 4,673円 2,750円 1,750円 325円 1,800円 2,000円 2,125円 2,300円 1,658円 2,294円
                      通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                      商品タイプ シーラー用オプション - - シーラー用オプション - シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション - -

                      シーラー用消耗品補修セットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      39703B
                      39738B
                      39738B-Y
                      39739B
                      39739B-Y
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード 質量(g) 適用シーラー 品名 セット内容

                      6,620円

                      ( 7,282円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      4573135211802836-399743FS-215補修セット(溶着用)ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚(15mm×215mm)、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本

                      4,673円

                      ( 5,140円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      4573135212403836-399949P-200、PC-200補修セット(溶着用)ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚(15mm×215mm)、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本

                      4,673円

                      ( 5,140円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      4573135212410836-400058P-200、PC-200補修セット(溶断用)ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:1巻(19mm×5m)、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本

                      6,220円

                      ( 6,842円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      4573135212427836-400169P-300、PC-300補修セット(溶着用)ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚(15mm×315mm)、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本

                      6,220円

                      ( 6,842円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      4573135212434836-400272P-300、PC-300補修セット(溶断用)ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:1巻(19mm×5m)、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本

                      シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました