(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
263,795円 234,487円
税込単価
290,175円 257,936円

【特長】・予測加熱制御採用で高いシール精度を実現・シール条件を設定すればあとは...

詳細情報を確認する

  • シール幅(mm):
    5
  • シール長さ(mm):
    600
  • 消費電力(W):
    1200
  • JANコード:
    4573135150361
  • トラスココード:
    836-3975
  • 質量(g):
    19000.0
  • 材質1:
    鋳物
  • シール寸法(mm)幅×長さ:
    5×600
  • 電源(V):
    100
  • 本体寸法(mm)奥行:
    390
  • 本体寸法(mm)高さ:
    360
  • 本体寸法(mm)幅:
    680
  • シール最大厚さ(mm):
    0.3
  • 電源コード長さ(m):
    2.8

(i)ご注意

  • 水物の包装用途には使用禁止です。
  • 水物の包装用途には使用禁止です。

型番

FA-600-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-600-5

1個

263,795円

234,487

( 257,936円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・予測加熱制御採用で高いシール精度を実現
・シール条件を設定すればあとはスイッチを押すだけで簡単にシールできます
【用途】
・シーリングに

(i)ご注意

  • 水物の包装用途には使用禁止です。
  • 水物の包装用途には使用禁止です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5の型番FA-600-5のページです。
型番FA-600-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5

    Zシーラー 上片側加熱

    Zシーラー 上片側加熱

      卓上シーラー FSシリーズ

      卓上シーラー FSシリーズ

        ヒートシーラー HS-400

        ヒートシーラー HS-400

          卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式

          卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式

            卓上シーラー(溶着専用タイプ) 下側加熱式

            卓上シーラー(溶着専用タイプ) 下側加熱式

              シール強度測定器 PTT-100096000C

              シール強度測定器 PTT-100096000C

                アスパル ポリラッパー(ハンドラッパー)

                アスパル ポリラッパー(ハンドラッパー)

                  卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                  卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                    ヒートシーラー

                    ヒートシーラー

                      卓上シーラー 3-4914シリーズ

                      卓上シーラー 3-4914シリーズ

                        朝日 足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)

                        朝日 足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)

                          卓上シーラー PS-300

                          卓上シーラー PS-300

                            メーカー 富士インパルス 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 朝日産業 朝日産業 コクゴ 朝日産業 富士インパルス goot(太洋電機産業) アズワン 朝日産業 三商
                            通常価格 263,795円 54,913円 8,160円 25,200円 68,800円 41,870円 496,400円 25,919円 640,400円 15,444円 1,050円 108,797円 41,800円
                            通常出荷日 18日目   6日目   6日目   4日目   1日目   1日目   10日目   1日目   39日目   1日目~   1日目   4日目   19日目  
                            シール幅(mm) 5 2 or 5 - - 8 5 - - 10 - - 5 -
                            シール長さ(mm) 600 - - - - - - - 460 - - 300 -
                            消費電力(W) 1200 - - - - - - 165 1500 - - 1000 -
                            JANコード 4573135150361 - - - - - - - 4573135153478 - - - -
                            トラスココード 836-3975 - - - - - - - 485-6007 - - - -

                            電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました