(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10

  • SALE 2025/03/31まで
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
207,006円 200,733円
税込単価
227,707円 220,806円

【特長】・予測加熱制御採用で高いシール精度を実現・シール条件を設定すればあとは...

詳細情報を確認する

  • シール幅(mm):
    10
  • シール長さ(mm):
    300
  • 消費電力(W):
    1500
  • JANコード:
    4573135150286
  • トラスココード:
    836-3972
  • 質量(g):
    16500.0
  • 材質1:
    鋳物
  • シール寸法(mm)幅×長さ:
    10×300
  • 電源(V):
    100
  • 本体寸法(mm)奥行:
    590
  • 本体寸法(mm)高さ:
    360
  • 本体寸法(mm)幅:
    360
  • シール最大厚さ(mm):
    0.3
  • 電源コード長さ(m):
    2.8

(i)ご注意

  • 水物の包装用途には使用禁止です。
  • 水物の包装用途には使用禁止です。

型番

FA-300-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-300-10

1個

207,006円

200,733

( 220,806円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・予測加熱制御採用で高いシール精度を実現
・シール条件を設定すればあとはスイッチを押すだけで簡単にシールできます
【用途】
・シーリングに

(i)ご注意

  • 水物の包装用途には使用禁止です。
  • 水物の包装用途には使用禁止です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10の型番FA-300-10のページです。
型番FA-300-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10

    電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

    電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

      電動シーラー(溶着専用タイプ)

      電動シーラー(溶着専用タイプ)

        電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300

        電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300

          卓上シーラー(溶着専用タイプ) 下側加熱式

          卓上シーラー(溶着専用タイプ) 下側加熱式

            脱気シーラー V-301品番:04821D

            脱気シーラー V-301品番:04821D

              手動・卓上型・脱気シーラー V-301

              手動・卓上型・脱気シーラー V-301

                厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K

                厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K

                  シール強度測定器 PTT-100096000C

                  シール強度測定器 PTT-100096000C

                    厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ)

                    厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ)

                      卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                      卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                        SURE 真空包装機脱気式

                        SURE 真空包装機脱気式

                          オートシーラー FA-300

                          オートシーラー FA-300

                            メーカー 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 朝日産業 コクゴ 東京硝子器械 富士インパルス コクゴ 富士インパルス 富士インパルス 石崎電機製作所 コクゴ
                            通常価格 207,006円 220,029円 178,230円 159,571円 41,870円 184,000円 160,464円 72,600円 496,400円 89,797円 640,400円 77,318円 181,000円
                            通常出荷日 5日目   4日目   4日目   4日目   1日目   7日目   6日目~   4日目   10日目   4日目   39日目   2日目   7日目~  
                            シール幅(mm) 10 10 10 2/5 5 - - 10 - 10 10 - -
                            シール長さ(mm) 300 200 200 300 - - 300 120 - 220 460 - 300
                            消費電力(W) 1500 1450 1150 470/1100 - - - 900/1200 - 900(組紐ヒーター使用時)/1200(通常ヒーター使用時) 1500 - -
                            JANコード 4573135150286 4573135150248 4573135150231 4573135150279 - - - 4573135152211 - 4573135152228 4573135153478 - -
                            トラスココード 836-3972 836-3971 836-3970 462-8454 - - - 836-3977 - 836-3976 485-6007 - -

                            電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            アルミラミネート袋やポリエチレン袋のヒートシール
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/31
                            使用歴10年以上。
                            サンプルを入れたアルミラミネート袋やポリエチレン袋を熱で溶着して密封するのに使用。溶着時間を設定したり、足踏みのペダルが付属しているので、様々な状況で使用できます。
                            本体も重量のある金属製で丈夫な作りになっていて、長年の使用でもノートラブルで動いてくれています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました