(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーラー用消耗品ヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:59003
シーラー用消耗品ヒーター【10個入り】 タクジョウシーラー ヨウチャク ヨウダンタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,139円
税込単価
4,553円

【仕様】・シーラー用部品。・シールの熱源に使用します。・材質:ニッケルクロム

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

59003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)
長さ(mm)
適用シーラー
品名
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
59003

59003

4573135224253
836-3980
24
0.1
340
P-300、PC-300
P-300用2mmヒーター
2

1パック

10個入り

4,139( 4,553円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・シーラー用部品。
・シールの熱源に使用します。
・材質:ニッケルクロム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーラー用消耗品ヒーターの型番59003のページです。
型番59003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーラー用消耗品ヒーター

シーラー用消耗品ヒーター

    シーラー用消耗品補修セット

    シーラー用消耗品補修セット

      シーラー用消耗品シリコンゴム

      シーラー用消耗品シリコンゴム

        朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)

        朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)

          シーラー用消耗品サーコンシート

          シーラー用消耗品サーコンシート

            電動シーラー(溶着専用タイプ)

            電動シーラー(溶着専用タイプ)

              電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5

              電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5

                電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5

                電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5

                  スタンドシーラー シール寸法5X300mm

                  スタンドシーラー シール寸法5X300mm

                    AZシーラー AZ-300W

                    AZシーラー AZ-300W

                      シーラー用消耗品フローガラスシート

                      シーラー用消耗品フローガラスシート

                        スタンドシーラー

                        スタンドシーラー

                          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

                          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

                            メーカー 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 朝日産業 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 石崎電機製作所 三商 富士インパルス 石崎電機製作所 富士インパルス
                            通常価格 2,875円 4,673円 486円 46,000円 325円 178,230円 263,795円 214,000円 196,875円 85,000円 2,125円 122,500円 220,029円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   18日目   18日目   5日目   12日目   1日目   8日目~   4日目  
                            商品タイプ シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション - シーラー用オプション - - - - - シーラー用オプション - -
                            材質1 ニッケルクロム - シリコン - ガラス繊維入りシリコン 鋳物 鋳物 鋳物 - - - - 鋳物

                            シーラー用消耗品ヒーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            59001
                            59002
                            59004
                            59014
                            59027
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 厚さ(mm) 長さ(mm) 適用シーラー 品名 幅(mm)

                            2,875円

                            ( 3,163円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4573135224239836-3978180.1240P-200、PC-200P-200用2mmヒーター2

                            2,875円

                            ( 3,163円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4573135224246836-3979180.55240P-200、PC-200P-200用溶断ヒーター0.55

                            3,960円

                            ( 4,356円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4573135224260836-3981240.55340P-300、PC-300P-300用溶断ヒーター0.55

                            4,328円

                            ( 4,761円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4573135224291836-3982230.1247FS-215FS-215用5mmヒーター5

                            5,280円

                            ( 5,808円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4573135224437836-3983300.1347FS-315FS-315用5mmヒーター5

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました