(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーラー用消耗品シリコンゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:17400
シーラー用消耗品シリコンゴム シーラーヨウショウモウヒンシリコンゴム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
927円
税込単価
1,020円

【仕様】・シーラー用部品、シールの安全を保つために使用します。・材質:シリコン

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

17400 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
適用シーラー
品名
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

17400

4573135201407
836-3990
20
310
P-300
P-300、FS-315用シリコンゴム
9.5

1個

927( 1,020円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・シーラー用部品、シールの安全を保つために使用します。
・材質:シリコン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーラー用消耗品シリコンゴムの型番17400のページです。
型番17400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーラー用消耗品シリコンゴム

シーラー用消耗品シリコンゴム

    シーラー用消耗品フローガラスシート

    シーラー用消耗品フローガラスシート

      真空包装機 脱気式用 交換用ヒーター NPH-300S-5

      真空包装機 脱気式用 交換用ヒーター NPH-300S-5

        シーラー用消耗品サーコンシート

        シーラー用消耗品サーコンシート

          シーラー用消耗品補修セット

          シーラー用消耗品補修セット

            シーラー用消耗品ヒーター

            シーラー用消耗品ヒーター

              SONAC-37用溶着金具 YK01/YK02

              SONAC-37用溶着金具 YK01/YK02

                真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BW

                真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BW

                  真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BK

                  真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BK

                    SURE 交換シリコン粘着テープ 適合機種:NL-301JR

                    SURE 交換シリコン粘着テープ 適合機種:NL-301JR

                      シーラー用ふっ素樹脂絶縁シート

                      シーラー用ふっ素樹脂絶縁シート

                        メーカー 富士インパルス 富士インパルス 三商 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス アズワン 三商 三商 石崎電機製作所 石崎電機製作所
                        通常価格 486円 2,125円 2,750円 325円 4,673円 2,875円 650円 1,800円 1,750円 2,044円 2,374円
                        通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   7日目   7日目   4日目   1日目~  
                        商品タイプ シーラー用オプション シーラー用オプション - シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション - - シーラー用オプション シーラー用オプション
                        材質1 シリコン - - ガラス繊維入りシリコン - ニッケルクロム - - - - -
                        厚さ(mm) 6 0.075 - 0.3 - - - - - - -

                        シーラー用消耗品シリコンゴムのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        17500
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 適用シーラー 品名 幅(mm)

                        486円

                        ( 535円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        4573135201438836-398811210P-200、PC-200P-200用シリコンゴム7

                        シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました