(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーラー用消耗品サーコンシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:19005
シーラー用消耗品サーコンシート【2個入り】 シーラーヨウショウモウヒンサーコンシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
764円
税込単価
840円

【用途】・シーラー用部品・ガラステープとの組み合わせで絶縁に

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

19005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
適用シーラー
品名
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

19005

4573135202176
836-3986
18
320
FS-315
FS-315用サーコンシート
10

1パック

2個入り

764( 840円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・シーラー用部品
・ガラステープとの組み合わせで絶縁に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーラー用消耗品サーコンシートの型番19005のページです。
型番19005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーラー用消耗品サーコンシート

シーラー用消耗品サーコンシート

    シーラー用消耗品補修セット

    シーラー用消耗品補修セット

      シーラー用消耗品ヒーター

      シーラー用消耗品ヒーター

        シーラー用消耗品フローガラス(巻取り棒なし)

        シーラー用消耗品フローガラス(巻取り棒なし)

          シーラー用消耗品フローガラスシート

          シーラー用消耗品フローガラスシート

            シーラー用消耗品シリコンゴム

            シーラー用消耗品シリコンゴム

              富士インパルス ガラステープ 25×5M (1個入)

              富士インパルス ガラステープ 25×5M (1個入)

                ヒーター 200/300-10L

                ヒーター 200/300-10L

                  ヒーター 450/600-5L

                  ヒーター 450/600-5L

                    卓上シーラー用部品

                    卓上シーラー用部品

                      シーラー用ふっ素樹脂絶縁シート

                      シーラー用ふっ素樹脂絶縁シート

                        SURE 交換シリコン粘着テープ 適合機種:NL-301JR

                        SURE 交換シリコン粘着テープ 適合機種:NL-301JR

                          メーカー 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス アズワン 石崎電機製作所 石崎電機製作所
                          通常価格 325円 4,673円 2,875円 3,180円 2,125円 486円 4,815円 6,329円 8,493円 2,300円 2,374円 2,044円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目  
                          商品タイプ シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション - シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション
                          材質1 ガラス繊維入りシリコン - ニッケルクロム フッ素樹脂、ガラス繊維 - シリコン - ニッケルクロム ニッケルクロム - - -
                          厚さ(mm) 0.3 - - 0.075 0.075 6 - 0.1 0.1 - - -

                          シーラー用消耗品サーコンシートのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          15005
                          17005
                          20505
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 適用シーラー 品名 幅(mm)

                          325円

                          ( 358円 )

                          2個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          4573135200929836-398412220P-200P-200用サーコンシート6

                          524円

                          ( 576円 )

                          2個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          4573135201186836-398510320P-300P-300用サーコンシート6

                          542円

                          ( 596円 )

                          2個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          4573135202589836-398713220FS-215FS-215用サーコンシート10

                          シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました